/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte

    Auslaufmodell

    Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 88914A5

    Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call.

    Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.

    Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).

    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    Leistungsmerkmale

    Besondere Materialeigenschaften:

    • Kunststoff (PC+ABS-FR)
    • UV-beständig
    • Ausführung matt
    • Antimikrobielle Ausführung
    • Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit
    • Festigkeit
    • Langlebigkeit
    • Haltbarkeit
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
    • Halogenfrei

    Farbe:

    • Rahmen: verkehrsweiß (RAL 9016)

    Montage:

    • Befestigung mit Abdeckplatte
    • Abmessungen: 81x81 mm
    Zusätzliche Informationen

    Nachfolgeartikel für 88914A3N

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten