/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Einphasen-USV-Modul 230V AC 19 Einbau (2 HE) / Tischgerät

    Auslaufmodell

    Moderner, flexibler, effizienter und mikroprozessorgesteuerter Online 230VAC USV-Dauerwandler zur konstanten unterbrechungsfreien Stromversorgung kritischer Verbraucher wie Workstation oder Server der Rufanlage.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Artikel-Nr.: 89954C10

    Moderner, flexibler, effizienter und mikroprozessorgesteuerter Online 230VAC USV-Dauerwandler zur konstanten unterbrechungsfreien Stromversorgung kritischer Verbraucher wie Workstation oder Server der Rufanlage.
    Stabiles und kompaktes 19” Gehäuse mit 3 IEC C13 Buchsen für den Anschluss externer Geräte, Einsatz als Tischgerät möglich. Überwachung der Elektronik und der Batterien sowie mit intelligentem Batteriemanagement inkl. Statusanzeigen für Batterie- Ladestatus / Lastanzeige,
    Batteriespannung / Kapazität sowie Temperatur und Systemmeldungen (u.a.). Austausch der Batterien im Hot-Swap möglich.
    Ausgestattet mit serieller Schnittstelle zum Anschluss an einen PC sowie mit Managementsoftware für aktuelle Windows Betriebssysteme im Lieferumfang enthalten. Relais-Karte zur Statusmeldung an externe Gewerke.
    Einsatz der Doppelwandlertechnologie, um unabhängig von Eingangsspannung und Frequenz zu jeder Zeit 100% saubere Sinusleistung zu liefern, zur Sicherstellung des einwandfreien Betriebs der angeschlossenen Komponenten.

    Leistungsmerkmale

    Anzal Batterien: 3x7 Ah

    Empfohlener Leitungsschutzschalter: 16 A (B,C) (Charakt.)

    Anschluss Eingang: IEC C14

    Max. Ausgangsstrom (pro Phase): 3,9A

    Ausgangsleistung: 0,9KW

    Verlustleistung bei 100% last: 90 W (230 VAC)

    Wirkungsgrad: typisch 90 %

    Autonomiezeit bei 75% Last: 8 min.

    Batterietausch Hot-Swap: Ja

    Notwendige Kühlluftmenge: 50m³

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten