/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Nurse Call Systems

    USV-Modul 24 V DC (10 A) für Netzgerät 10 A

    Unterbrechungsfreie Stromversorgung 24 V DC / 10 A (Online DC-USV) als Zusatz zum 24 V DC-Netzgerät.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 89954C7

    Unterbrechungsfreie Stromversorgung 24 V DC / 10 A (Online DC-USV) als Zusatz zum 24 V DC-Netzgerät. Das USV-Gerät ist konzipiert für den Aufbau einer sicheren, absolut unterbrechungsfreien 24-V-Gleichspannungs-Stromversorgung und übernimmt im Systemverbund mit dem 24 V DC-Netzgerät bei Netzausfall durch Zuschalten eines Batteriemoduls die unterbrechungsfreie Stromversorgung der angeschlossenen Rufanlage (RA). Netzausfälle sowie Störungen werden gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06 gemeldet. Bei vorhandener Netzspannung werden die Verbraucher vom Netzgerät versorgt und gleichzeitig die Batterien des USV-Gerätes geladen.

    Zusätzliche Informationen

    Wandmontage der Batterie innerhalb der Unterverteilung.

    Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.

    Zubehör

    89954CA Gehäuse aP für Netzgerät / USV 5 A-10 A

    89954C7E Ersatz-Akku für DC-USV 10 A / 15 Ah