/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Blind-Abdeckung für 6 Kammer (weiß)

    Auslaufmodell

    Blinde Frontabdeckung für Systevo Electronic Module IP (SEM-IP).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Artikel-Nr.:72595L0

    Blinde Frontabdeckung für Systevo Electronic Module IP (SEM-IP). Für Anwendungsfälle, bei denen eine optische Anzeige der Flurlampen nicht erforderlich ist.

    Besondere Materialeigenschaften:
    • Hochwertiger Kunststoffverbund mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduzierung von Mikroorganismen und zur Hemmung des Keimwachstums.
    • Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber den täglichen Belastungen (Betrieb, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    • Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit.
    • Kunststoffverbund (PC + ABS-FR)
    • UV-beständig, halogenfrei
    • Antimikrobielle Oberfläche, mattes Finish
    • Schlagzähigkeit und Hitzebeständigkeit
    • Festigkeit, Langlebigkeit, Beständigkeit
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)


    Technische Daten:
    • Umgebungstemperatur: 5 °C ... +40 °C
    • Lagertemperatur: -20 °C ... 70 °C
    • Luftfeuchtigkeit: 93 %, 96 Stunden Dauer (nicht kondensierend)
    • Schutzart: IP20, bei kompletter Installation mit zugehörigem SEM-IP
    • Gewicht: ca. 157g
    • Werkstoff: Kunststoff PC+ABS-FR3010
    • Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
    • Montage: aufschnappbar auf SEM-IP
    • Abmessungen H x B x T: 115 x 138 x 33 mm
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten