/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Erweiterungslizenz für die Funktion Logische Raumgruppierung“ (10 Gruppen)

    Auslaufmodell

    Erweiterungslizenz für die Aktivierung und Verwendung der logischen Raumgruppierungssystemfunktion.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Artikel-Nr.:79SW475

    Erweiterungslizenz für die Aktivierung und Verwendung der logischen Raumgruppierungsfunktion.
    Dies kann verwendet werden, um die Anzahl der Betten pro Zimmer zu erhöhen, indem mehrere physische Zimmer so konfiguriert werden, dass sie kombiniert werden und als ein einziges logisches Zimmer arbeiten. Dies ist nützlich, wenn größere Zimmer mit mehr als 6 Betten gebaut werden müssen (z. B. Dialyse, ambulante Bereiche, ...)
    Bis zu 4 installierte Zimmer können pro logischer Gruppe logisch kombiniert werden, was eine logische Zimmergruppe mit bis zu 24 Betten ermöglicht. Für einen abgestimmten und konsistenten Arbeitsablauf des Pflegepersonals funktionieren optische Rufanzeige, Anwesenheit/Rufabstellung und andere Standardfunktionen wie bei einem großen physischen Zimmer, und diese sind mit dem Raumregler verbunden, der in der Konfigurationsphase als Gruppierungsmaster ausgewählt wurde.
    Das Leistungsmerkmal wird den ausgewählten Raum-Controllern während der Konfiguration des Pflegekommunikationssystems zugewiesen.
    Verwendung in Verbindung mit der System Release Version V12.14 oder höher und ab Firmware 12.14 der zentralen Steuergeräte. Integriert einen Abwärtskompatibilitätsmodus, der es erlaubt, auch frühere Raumregler (EM140, EM230, EM340, ZT99, ...) für die Gruppierung zu verwenden.
    Die Lizenz wird über den Systemarbeitsplatz/Server aktiviert/verwaltet.
    • Erweiterungslizenz zur Aktivierung der Funktion „Logische Raumgruppierung
    • Für bis zu 10 Gruppen (mit jeweils max. 4 Raumreglern)
    • Die Lizenz kann mehrfach verwendet werden, um die Gesamtzahl der benötigten Gruppen zu erreichen
    • Logische Raumgruppierung erfordert, dass alle Raumregler in einer Gruppe vom gleichen Typ sind


    Zusätzliche Information
    Gültig ab System Release V12.14 und höher.
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten