nurse call systems
Abdeckung für Systevo Electronic Module IP (6 Kammer, silber)
Frontabdeckung in silberner Farbe, für Systevo Electronic Module IP (SEM-IP) und andere Korridorelemente mit 6 Kammern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Frontabdeckung in silberner Farbe, passend zum Systevo Electronic Module IP (SEM-IP) und anderen Korridorelementen mit 6 Kammern. Einfache Montage durch Befestigung am zugehörigen 6-Kammer-Gerät.
Mit integrierten 6 Lampenfeldern mit hocheffizienter Multicolor-RGB-LED und einer lichtdurchlässigen Leuchtfläche für 6 Lampensegmente.
Besondere Materialeigenschaften:
- Hochwertiger Kunststoffverbund mit guten mechanischen Eigenschaften und hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber den täglichen Belastungen (Betrieb, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
- Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Beständigkeit.
- Kunststoffverbund (PC + ABS-FR)
- UV-beständig, halogenfrei
- Matte Oberfläche
- Schlag- und Hitzebeständigkeit
- Festigkeit, Langlebigkeit, Beständigkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
Technische Daten:
- Betriebsspannung: 24 Vdc ±10 % oder PoE
- Stromverbrauch: 140 mA (typ.)
- PoE-Leistung (insgesamt/verfügbar für Geräte im Raum): 13,2 W/6,75 W (min.)
- Schaltausgänge: max. 125 mA/24 Vdc (offener Kollektor)
- Installation: Aufputzmontage, in Kombination mit Unterputzdose
- Betriebstemperatur: 5°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 93 %, 96 Stunden Dauer (nicht kondensierend)
- Schutzart: IP20 (vollständig installiert, mit zugehöriger Frontabdeckung)
- Werkstoff: PC+ABS-FR3010 (antimikrobiell, UV-beständig)
- Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9003
- Gewicht: ca. 270 g (inkl. Abdeckung)
- Abmessungen (H x B x T): 110 × 133 × 19 mm, 115 × 138 × 46 mm (inkl. Deckel)