Nurse Call Systems
Lizenz für System-Software Systevo V12
Lizenz für die Installation der Systemsoftware Systevo Call Release V12 auf einem Nicht-Honeywell-Rechner (physisch oder virtuell)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Lizenz ist erforderlich, um die Installation der Systevo Call System Software auf einem Nicht-Honeywell-Rechner (physisch oder virtuell) und die Aktivierung des Nurse Call Servers zu ermöglichen. Das Installationspaket für die Systevo Call Systemsoftware kann im Web-Kundenbereich heruntergeladen werden.
Die Systemsoftware wird für die Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung für Systevo Call Ackermann, Release V12.xx benötigt.
Je nach Funktion/Größe des Systems können zusätzliche Systemlizenzen erforderlich sein.
Optional erhältliche Software-Schnittstellen zu Fremdsystemen, wie z.B. DECT-System, Brandmeldeanlage.
Das Softwarepaket mit der Systemversion V12.xx beinhaltet:
* Einrichtung der Systemsoftware
* Konfigurationstool Systevo Call Ackermann für Datenbus/IP/Hybridbetrieb/IP+
- Zuweisung der Raumkonfiguration
- Definition der Funktionen/Parameter der Rufanlage nach DIN VDE 0834-1: 2016- 06
- Einrichten der Rufarten, Rufartengruppen, Rufartenerweiterungen
- Einrichten des VoIP/SIP-Kanals für die mobile Rufabfrage über DECT/WIFI (separate Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
- Konfiguration von Eingangs-/Ausgangsereignissen zur Steuerung externer Systeme: Licht/Blende/TV
- Einstellung von Radio- und TV-Kanal
* Netzwerkfunktionen für den Systemzugriff
* Frei konfigurierbare Dienste (Zusammenschaltung)
- Zuweisung von zeitgesteuerten Diensten
- Auswahl von Rufartengruppen für Dienste
- Konfiguration der Lautstärke der akustischen Rufumleitung (Tag/Nacht)
- Definition von zielgerichteten Weiterleitungen zwischen Stationen (Rufarten)
- Auswahl von Zielen für Durchsagen
- Störungsüberwachung und -meldung (gem. DIN VDE 0834-1: 2016-06)
- Anwesenheits-/Rufmeldungen
* Vorbereitet für Systevo Software Services und Admin Portal, damit SSO-Benutzerverwaltung und optionale Systevo-Webanwendungen (ab v12.14R)
Optional (separate Lizenzen / Software-Setup erforderlich):
* Systevo Analysis Center Dashboard
- Webbasiertes Dashboard zur grafischen/tabellarischen Darstellung von Systemmeldungen
- Flexible Filterung und Berichtserstellung (Zeitraum, Station, ...)
- Zugriffskontrolle über Benutzer-ID
- Weiterleitung von Lichtrufen und Systemmeldungen auf Smartphones
- Push-Benachrichtigungen auf der mobilen App unter Nutzung der vorhandenen WiFi-Infrastruktur
- Zugangskontrolle über Benutzer-ID
- Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Nachrichten aus Gruppen der Rufanlage
- Definition des Anzeigeformats für die zu übermittelnden Nachrichten
- Einrichtung von verschiedenen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
- Zuweisung von Wiederholungszeiten, akustischen Ruftönen, etc.
Software zur Installation auf einer Workstation/einem Server eines Drittanbieters oder in einer virtualisierten Umgebung
Mindestanforderungen an die Hardware:
- Mainboard mit Quad-Core μP J5005, 1,5/2,8 GHz oder gleichwertig, min. 8 GB RAM (16GB empfohlen für optionale Systevo Software Services)
- 1* Solid-State-HDD (SSD) min. 240 GB
- 2* LAN Ethernet (mindestens 10/100 Mbit)
- RS232 oder virtueller COM-Port (optional, erforderlich für die Anbindung an externe PSA, BMA, ...)
- Gehärtetes Betriebssystem Windows 10 / Windows 11
Zusätzliche Information:
Lizenz erforderlich ab Systemversion v12.14R und höher für die Installation der Software und der Funktionen des Lichtrufsystems auf einem Nicht-Honeywell-PC
Das Setup-Paket der Softwareversion kann kostenlos aus dem Webbereich heruntergeladen werden.
Auf Honeywell PCs ist diese Lizenz NICHT erforderlich. Als Honeywell PC gelten 765M430, 765M430A, 765M440, 765M440A, 765M450, 765M530, 765M550