/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    nurse call systems

    Systevo Workstation W11 IoT Mini

    Auslaufmodell

    System-Workstation Mini, zur Bedienung, Einrichtung und Konfiguration sowie Protokollierung für eine Systevo Call Ackermann Rufanlage mit max. 200 Zimmern im Datenbus-Modus.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Artikel-Nr.:765M530

    System-Workstation Mini mit Betriebssystem Windows 11 IoT zur Einrichtung und Konfiguration sowie Protokollierung für eine Systevo Call Ackermann Rufanlage mit max. 200 Zimmern, ab System-Release V12. Zusätzliche System-Lizenz in Abhängigkeit der Systemfunktionen für maximal 200 Zimmer erforderlich.
    Bestehend aus einem hochwertigen Mini-System-PC (24/7 Betrieb) für Wandmontage mit Schnittstellen (RS232, LAN), SSD, RAM. Optional als Schnittstelle zu einer DECT-Anlage.

    Austattung der Anwendersoftware mit System-Release V12.14R:
    • Konfigurationstool Systevo Call für max. 200 Zimmer im Datenbus-Modus (IP Geräte werden nicht unterstützt)
    • Zuweisung der Zimmerkonfiguration: Elektronikmodule, Zimmerterminals, Systevo Touch IP im Datenbus Modus
    • Definition von Funktionen/Parametern der Rufanlage gemäß VDE 0834: 2016-06
    • Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
    • Einrichtung der VoIP/SIP-Channel zur mobilen Rufabfrage via DECT/WIFI (sep. Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
    • Konfiguration Ein-/Ausgangsevents zur Steuerung ext. Systeme: Licht/Jal.
    • System-Mgmt Tools, Datenbank-Mgmt-Sys.
    • Netzwerkfunktionen für Systemzugriffe
    • Frei konfigurierbare Dienste (Zusa)
    • Zuordnung von zeitlichen Diensten
    • Auswahl von Rufartgruppen f. Dienste
    • Konfiguration des Levels der akustischen Rufnachsendung (Tag-/Nacht)
    • Definition zielorientierter Weiterleitung zwischen Stationen (Rufarten)
    • Frei konf. Durchsagefunktionen
    • Auswahl von Zielen bei Durchsagen
    • Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834: 2016-06)

    Optionale Software (Lizenz notwendig):
    • Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem (z.B. WIFI-/DECT-System oder -PSA-)
    • Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
    • Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
    • Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
    • Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.

    Mindestausstattung:
    • Kompaktes Mini-ITX-Gehäuse für Desktop- oder Monitormontage (mit VESA-Adapter, im Lieferumfang enthalten)
    • Mainboad mit Intel® N97 µP, oder ähnlich
    • Min. 16 GB RAM
    • 1* Enterprise Solid-State HDD (SSD) min. 240GB
    • Display-Port-Grafikkarte
    • 2* RS232, USB
    • 2* LAN Ethernet (min 10/100 MBit)
    • 24V DC
    • Stromversorgung Windows 11 IoT LTSC
    • Secure-Boot bereit
    • Dauerbetrieb: 24/7
    • Unterstützung für max. 200 Räume im Datenbusmodus
    • Vorinstallierte Systevo Call Ackermann Systemsoftware v12.14R
    • Nennspannung: 24V DC über externes 230V AC Netzgerät (beiliegend)
    • Leistungsaufnahme: 90 W
    • Umgebungstemperatur: 10 °C ... 35 °C
    • Lagertemperatur: 0 °C ... 50 °C
    • Rel. Luftfeuchte: < 20 %
    • Gewicht: ca. 3,2 kg
    • Abmessungen: B: 254 mm H: 88 mm T: 220 mm
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten