/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Controller-Lizenzen

HAWK 8000 Punkt Upgrade-Lizenz

Der HAWK 8000 ist ein kompakter, integrierter IoT-Controller und eine Serverplattform für die Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme.

Überblick

Der HAWK 8000 ist ein kompakter, integrierter IoT-Regler und eine Serverplattform für die Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme. Mit Internet-Konnektivität und Webservice-Fähigkeit bietet der HAWK 8000 Regler integrierte Regelung, Überwachung, Datenprotokollierung, Alarmierung, Zeitplanung und Netzwerkmanagement. Er überträgt Daten und umfangreiche grafische Darstellungen an einen Standard-Webbrowser über ein Ethernet- oder Wireless-LAN oder per Fernzugriff über das Internet. Das Lizenzierungsmodell für den HAWK 8000-Regler ist vereinfacht und bietet Standardtreiber sowie optionale E/A- und Feldbus-Erweiterungsmodule für ultimative Flexibilität und Erweiterbarkeit. Der HAWK 8000 Regler arbeitet mit CentraLine NX für optimale Leistung. In größeren Anlagen, bei Anwendungen mit mehreren Gebäuden und bei der Integration umfangreicher Leitsysteme können CentraLine NX Leitstationen mit HAWK 8000-Reglern eingesetzt werden, um Informationen, einschließlich Echtzeitdaten, Historien und Alarme, zu einer einzigen, einheitlichen Anwendung zusammenzufassen.

Merkmale und Vorteile:
  • TI AM3352: 1000MHz ARM® Cortex™-A8
  • 1GB DDR3 SDRAM
  • Herausnehmbare Micro-SD-Karte mit 4 GB Flash-Gesamtspeicher/2 GB Benutzer-Speicherplatz
  • Wi-Fi (Client oder WAP) - IEEE802.11a/b/g/n
  • IEEE802.11n HT20 bei 2,4GHz
  • IEEE802.11n HT20/HT40 bei 5GHz
  • KonfigurierbaresFunkmodul (Aus, WAP oder Client)
  • WPAPSK- / WPA2PSK-unterstützt
  • Wi-Fi-Antenne USB-Typ-A-Anschluss
  • Unterstützung von Back-up und Restore
  • Zwei isolierte RS-485-Schnittstellen mit wählbarer Bias und Terminierung
  • Zwei 10/100 MB Ethernet-Anschlüsse
  • Sicheres booten
  • Spannung: 24 VAC/DC (50/60 Hz)
  • Max. Leistungsaufnahme ohne Erweiterungsmodule: 18 VA; voll ausgelastet mit Erweiterungsmodulen: 20 VA
  • Empf. Stromversorgung: 24 VAC (24 VA) / 24 VDC (1 A)
  • Läuft mit CentraLine NX 4.1 und höher
  • Echtzeituhr
  • Batteriefrei
Zertifizierungen:
  • Das Gerät ist kompatibel mit (DIN43880)-Gehäusen und eignet sich für die Montage an einer Konsole oder an einer EN50022 Standard 35-mm-Schiene.
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HAWK 8000 Controller
application/pdf 431.49 KB
8/16/2022
431.49 KB
HAWK 8000 Regler
application/pdf 217.63 KB
8/16/2022
217.63 KB
HAWK 8000 Controller Installation & Commissioning Instructions
application/pdf 492.3 KB
8/25/2022
492.3 KB
HAWK 8000 Controller
application/pdf 714.52 KB
8/25/2022
714.52 KB
HAWK 8000 CONTROLLER BACKUP & RESTORE GUIDE
application/pdf 347.21 KB
10/3/2022
347.21 KB
HAWK 8000 CONTROLLER WIFI GUIDE
application/pdf 1.02 MB
10/3/2022
1.02 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HAWK 8000 Controller
431.49 KB
8/16/2022
431.49 KB
HAWK 8000 Regler
217.63 KB
8/16/2022
217.63 KB
HAWK 8000 Controller Installation & Commissioning Instructions
492.3 KB
8/25/2022
492.3 KB
HAWK 8000 Controller
714.52 KB
8/25/2022
714.52 KB
HAWK 8000 CONTROLLER BACKUP & RESTORE GUIDE
347.21 KB
10/3/2022
347.21 KB
HAWK 8000 CONTROLLER WIFI GUIDE
1.02 MB
10/3/2022
1.02 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HAWK 8000 Controller
431.49 KB
8/16/2022
HAWK 8000 Regler
217.63 KB
8/16/2022
HAWK 8000 Controller Installation & Commissioning Instructions
492.3 KB
8/25/2022
HAWK 8000 Controller
714.52 KB
8/25/2022
HAWK 8000 CONTROLLER BACKUP & RESTORE GUIDE
347.21 KB
10/3/2022
HAWK 8000 CONTROLLER WIFI GUIDE
1.02 MB
10/3/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
CLNX-DEVICE-UP-10
Plus 500 Punkte Upgrade
alt
CLNX-DEVICE-UP-25
Plus 1250 Punkte Upgrade
alt
CLNX-DEVICE-UP-50
Plus 2500 Punkte Upgrade
Image
SKU
Description
alt
CLNX-DEVICE-UP-10
Plus 500 Punkte Upgrade
alt
CLNX-DEVICE-UP-25
Plus 1250 Punkte Upgrade
alt
CLNX-DEVICE-UP-50
Plus 2500 Punkte Upgrade