/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Erweiterungsmodule

    2 Detector Group Module

    2 Detector Group Module verfügt über Meldergruppeneingänge mit Clearing-Funktionen und Betrieb als DUO E/A-Modul

    Übersicht

    Das 2 Detector Group Module ist BUS-2/BUS-1 zur Erweiterung der MB-Secure oder MB12/24/48/100/256 plus Einbruchmeldezentrale mit Steuerung und Stromversorgung über BUS. Über die Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion können Melder mit konventioneller Anschlusstechnik in das BUS-System eingebunden werden (z. B. Kontakte und passive Glasbruchsensoren).

    Durch die montagefreundliche Anschlusstechnik ist eine wirtschaftliche und sichere Montage mit handelsüblichen Unterputzdosen gewährleistet Mit der universellen BUS-Schnittstelle kann das Modul an jedem BUS-2 oder BUS-1 - kompatiblen Panel betrieben werden

    Merkmale und Vorteile:
    • Optionale Endwiderstände wählbar von 4.000 bis 14.000
    • 2 LEDs als Meldergruppen-Statusanzeige oder mit frei programmierbarer Funktion je nach Betriebsart
    • Einfache Montage in Unterputz- oder Hohlwanddose d= 60 mm
    • Betrieb als 5-Eingangs-Modul
    Zertifizierungen:
    • G109010 (IDT), Klasse C
    • EN 50131-3, Grad 3, Klasse II