Erweiterungsmodule
AXS4Secure Door Unit
AXS4Secure Grundplatine Door Units sind durch die übergeordnete Zugangskontroll-Software IQ Multi Access absolut autark.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
AXS4Secure Grundplatine-Türeinheiten mit Stromversorgung sind komplett montiert und für 1-türige und 2-türige Komplettgeräte lizenziert. Durch das modulare Komponentenkonzept ist ein objektspezifischer Projektplan möglich. In Verbindung mit dem innovativen Lizenzierungskonzept können die Grundplatine-Türeinheiten mit der Lizenz von 1-Türer auf 2-Türer AXS4Secure erweitert werden. Je nach Parametrierung sind die AXS4Secure Grundplatine-Türeinheiten durch die übergeordnete Zugangskontroll-Software IQ multi access absolut autark.
AXS4Secure ist ein Zugangskontroll-Terminal für bis zu 2 Türen. Über den RS485-Modulbus können zwei separate Türen mit Indoor- und Outdoor-Lesern (bis zu vier Leser) verbunden werden. Die gesamte Firmware ist aktualisierbar. Funktionserweiterungen beziehen das MB-Secure-Portal mit ein und können jederzeit ohne Austausch der Hardware umgesetzt werden. Zugangskontrollrechte werden mit IQ Multi-Access Version V18.xx oder höher eingerichtet und verwaltet. Die zentrale Steuereinheit unterstützt die entsprechenden Optionen der übergeordneten Zugangskontroll-Software. AXS4Secure enthält alle Entscheidungsrechte zur Freigabe und Steuerung der Tür (auch im Offline-Modus). Die Endgeräte von AXS4Secure können direkt in bestehende Ethernet-Netzwerke (LANs) integriert werden. Im Ethernet-Netzwerk kann mit IQ MultiAccess eine maximale Konfiguration von 999 Türen pro Standort erreicht werden.
Merkmale und Vorteile:- Reduzierte Lagerhaltung, da nur eine Hauptplatine benötigt wird
- Nahtlose Skalierung durch ein gemeinsames Lizenzschema
- Funktionen werden über Lizenzschlüssel freigeschaltet
- Modulare Konfiguration
- Bundles lieferbar
- AXS4Secure erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen für ZK Systeme
- VdS Klasse II
- EN 50131-3 Klasse II