/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Erweiterungsmodule

    Bus2 Mini Module

    Bus2 Mini Module ermöglicht die Integration eines Melders mit konventioneller Anschlusstechnik in ein BUS-2 System. Über die drei Logikeingänge können alle erforderlichen Meldungen Alarm, Störung, Sabotage an die Zentrale übertragen werden

    Übersicht

    Bus2 Mini Module wird mit einem MB-Secure betrieben es stehen 3 programmierbare Ausgänge zur Verfügung die mit den erforderlichen Ausgangssignalen Löschen, Scharf/Unscharf oder Anzeige Steuersignale programmiert werden können. Die unkomplizierte Betriebsart an einem MB-Secure mit je 3 Ein- und Ausgängen ermöglicht den Einsatz des Minimoduls BUS-2 evan für vielfältige Steuerungs- und Überwachungsaufgaben. Das Minimodul wird in das Gehäuse des mit MB12/24/48/100 betriebenen Melders montiert die Ausgänge sind mit den Signalen Scharf/Unscharf, Gehtest einstellbar und frei programmierbar zur Anpassung an das Zeitverhalten des Melders mit einem Impulsmodell.