Erweiterungsmodule
Detector Group Module
Das Detector Group Module verfügt über Meldergruppeneingänge mit Reset-Funktion, so dass Melder mit leitungsgebundenem/konventionellem Anschluss in das BUS-System integriert werden können
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Meldergruppenmodul dient zur Erweiterung eines MB-Secure- oder MB12/24/48/100/256 plus Einbruchpanels mit Steuerung und Stromversorgung über den BUS. Mit dem DUO Relay Module sind höhere Schaltkapazitäten möglich (bis 250 V~/8 A). Das geräumige Gehäuse und die steckbaren Schraubklemmen ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Installation. Der für externe Geräte verwendete Strom kann je nach Anwendung entweder an das Modul angeschlossen oder von einer externen Stromversorgung bezogen werden. Mit der universellen BUS-Schnittstelle kann das Modul an jedem beliebigen BUS-2- oder BUS-1-kompatiblen Panel betrieben werden.
Die installationsfreundliche Konstruktion der Anschlussklemmen gewährleistet eine wirtschaftliche und sichere Montage. Mit der universellen BUS-Schnittstelle kann das Modul an jedem BUS-2 oder BUS-1-kompatiblen Panel betrieben werden
Merkmale und Vorteile:- Doppelte Schraubklemmen für BUS-Anschluss
- Meldergruppeneingänge jeweils mit zwei freien Klemmen
- Betrieb auf BUS-2m Betrieb als DUO I/O Modul und Betrieb als 5-Input Module (Kompatibilitätsmodus)
- Betrieb nach Wunsch auf BUS-1 Betrieb als Meldergruppenanschlussmodul oder als Universal Connection Module
- 2 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion
- Optionale End-of-Line-Widerstände, wählbar von 4k bis 14k
- 2 LEDs als Meldergruppenstatusanzeige oder mit frei programmierbarer Funktion
- G109010 (IDT), Klasse C
- EN 50131-3, Grad 3, Klasse II