/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Erweiterungsmodule

    Honeywell Wired Zone Expander

    Auslaufmodell

    Wired Zone Expansion Modules with 2 Relays serves as a convenient multipurpose module for VISTA Panel. They provides terminals for 8 additional hardwired sensors and two relay outputs for providing power to external hardwired electrical devices.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Wired Zone Expander supported by end-of-line resistors (EOLR) or use Normally Closed (NC) wiring. The wiring option can be selected using a configurable Dip Switch on the module. The module comes included with the necessary 2K ohm resistors for EOLR zones. Unused zones do not require resistors. Please note that 2-wire smokes and carbon monoxide sensors should be mounted to the main panel board rather than the 4229 Module.

    Features & Benefits:
    • Provides 8 end-of-line supervised zones and 2 on-board programmable form C relays
    • Connection made to the control's console wires
    • Supported on VISTA-20HW