Erweiterungsmodule
IB2 BUS Expander
IB2 BUS Expander stellt bis zu 4 unabhängige und separat abgesicherte Anschlüsse mit jeweils 64 Modulen zur Verfügung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der IB2 BUS Expander ist für die Erweiterung einer Einbruchmeldezentrale der MB-Secure-Serie mit zusätzlichen BUS-2-Leitungen vorgesehen. Die Verbindung zum MB-Secure erfolgt über eine IB2-Leitung, wobei das Modul wahlweise im Schalttafelgehäuse oder extern mit bis zu 2000 m Entfernung montiert werden kann
Der RS-232-Anschluss ist für zukünftige Erweiterungen vorgesehen. Außerdem stehen vier frei programmierbare Meldergruppeneingänge und zum Betrieb der BUS-2-Module bis zu 4 unabhängige und separat abgesicherte Anschlüsse mit je 64 Modulen zur Verfügung. Insgesamt können bis zu 256 verfügbare BUS-2 Module betrieben werden
Merkmale und Vorteile:- 1 IB2-BUS Verbindung zu MB-Secure
- 4 BUS-Leitungen für bis zu 256 BUS-2 Geräte
- 4 festverdrahtete Detektorgruppeneingänge, einer rückstellbar
- G115070, Klasse C
- EN 50131-1 Grad