/content/hbtbt/de/de/search-results.html

E/A-Module

Zentralenbus-E/A-Modul

Die Pluggable Panel Bus Modules kommunizieren über den Panel Bus. Diese Module werden manuell durch Anpassung ihrer HEX-Schalter adressiert. Die Panel Bus Modules können mit jeder CPU verwendet werden, die die Panel Bus Kommunikation unterstützt.

Pluggable Panel Bus Modules kommunizieren über den Panel Bus. Die Module werden manuell über HEX-Schalter-Einstellung angesteuert. Panel Bus Module sind mit jeder CPU kompatibel, die den Panel Bus unterstützt. Software-Updates, Konfiguration und Inbetriebnahme erfolgen automatisch durch den Controller für alle Panel Bus Module. Steckbare Panel Bus Modules bestehen aus Klemmsockel und abnehmbaren electronic Modules, sodass der Sockel vor Installation des electronic Module montiert und verdrahtet werden kann. Electronic Modules können ohne Stromunterbrechung und ohne Trennung vom Bus gewechselt werden: Nur das alte Modul ziehen und das neue einstecken.

Merkmale und Vorteile:
  • Plug-and-play-Funktionalität für einfache Wartung
  • Montage in kleinen Einbaugehäusen möglich
  • Breite Palette an unterstützten Sensoren
  • Steckbare Panel-Bus-Module können ohne Neuverdrahtung ausgetauscht werden
  • Schnelle Verdrahtung mit modernen Push-in-Klemmen und Brückensteckern
Zertifizierungen:
  • CE approved
  • EN 60730-1 and EN 60730-2-9
  • Investigated according to United States Standard UL916 (USL-listed) as well as according to Canadian National Standard(s) C22.2 (CNL-listed)
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Panel Bus IO Modules
application/pdf 2.4 MB
6/21/2022
2.4 MB
EAGLEHAWK Controller Installation & Commissioning Instructions
application/pdf 1.94 MB
8/25/2022
1.94 MB
CentraLine I-O Modules Installation & Commissioning Instructions
application/pdf 3.54 MB
8/25/2022
3.54 MB
EAGLEHAWK NX Controller Installation & Commissioning Instructions
application/pdf 3.94 MB
8/25/2022
3.94 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Panel Bus IO Modules
2.4 MB
6/21/2022
2.4 MB
EAGLEHAWK Controller Installation & Commissioning Instructions
1.94 MB
8/25/2022
1.94 MB
CentraLine I-O Modules Installation & Commissioning Instructions
3.54 MB
8/25/2022
3.54 MB
EAGLEHAWK NX Controller Installation & Commissioning Instructions
3.94 MB
8/25/2022
3.94 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Panel Bus IO Modules
2.4 MB
6/21/2022
EAGLEHAWK Controller Installation & Commissioning Instructions
1.94 MB
8/25/2022
CentraLine I-O Modules Installation & Commissioning Instructions
3.54 MB
8/25/2022
EAGLEHAWK NX Controller Installation & Commissioning Instructions
3.94 MB
8/25/2022
Image
SKU
Description
alt
CLIOPR822A
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 8 Analog-Ausgängen, mit Potentiometern 0..10 VDC, 3-Pkt, Binär 0/10V
alt
CLIOPR822A-BLK10
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 8 Analog-Ausgängen, mit Potentiometern 0..10 VDC, 3-Pkt, Binär 0/10V, Mengenpack mit 10 Einheiten
alt
CLIOPR822A-BLK5
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 8 Analog-Ausgängen, mit Potentiometern 0..10 VDC, 3-Pkt, Binär 0/10V, Mengenpack mit 5 Einheiten
alt
CLIOPR824A
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 6 Relais-Ausgängen, mit Handschaltern, SPDT 250V, 2(1) A, Schaltanzeige
alt
CLIOPR824A-BLK10
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 6 Relais-Ausgängen, mit Handschaltern, SPDT 250V, 2(1) A, Schaltanzeige, Mengenpack mit 10 Einheiten
alt
CLIOPR824A-BLK5
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 6 Relais-Ausgängen, mit Handschaltern, SPDT 250V, 2(1) A, Schaltanzeige, Mengenpack mit 5 Einheiten
alt
CLIOPR825A
PANEL-Bus-E/A-Modul zur 3-Pkt.-Ansteuerung von 3 reversierbaren Stellantrieben, mit Handschaltern
Image
SKU
Description
alt
CLIOPR822A
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 8 Analog-Ausgängen, mit Potentiometern 0..10 VDC, 3-Pkt, Binär 0/10V
alt
CLIOPR822A-BLK10
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 8 Analog-Ausgängen, mit Potentiometern 0..10 VDC, 3-Pkt, Binär 0/10V, Mengenpack mit 10 Einheiten
alt
CLIOPR822A-BLK5
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 8 Analog-Ausgängen, mit Potentiometern 0..10 VDC, 3-Pkt, Binär 0/10V, Mengenpack mit 5 Einheiten
alt
CLIOPR824A
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 6 Relais-Ausgängen, mit Handschaltern, SPDT 250V, 2(1) A, Schaltanzeige
alt
CLIOPR824A-BLK10
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 6 Relais-Ausgängen, mit Handschaltern, SPDT 250V, 2(1) A, Schaltanzeige, Mengenpack mit 10 Einheiten
alt
CLIOPR824A-BLK5
PANEL-Bus-E/A-Modul mit 6 Relais-Ausgängen, mit Handschaltern, SPDT 250V, 2(1) A, Schaltanzeige, Mengenpack mit 5 Einheiten
alt
CLIOPR825A
PANEL-Bus-E/A-Modul zur 3-Pkt.-Ansteuerung von 3 reversierbaren Stellantrieben, mit Handschaltern