/content/hbtbt/de/de/search-results.html

E/A-Module

Gemischtes Zentralenbus-E/A-Modul

XF830A Mixed Panel Bus I/O Module mit einem integrierten Klemmsockel und einer Vielzahl von Ein- und Ausgängen. Das Mixed Panel Bus I/O Module hat ein hellgraues Gehäuse und passt zum XL800 Design.

XF830A Mixed Panel Bus I/O Modules mit integriertem Klemmsockel und einer Vielzahl von Ein- und Ausgängen. Das Mixed Panel Bus I/O Module hat ein hellgraues Gehäuse passend zum XL800 Design. Das Modul wird vom Controller automatisch in Betrieb genommen (mit Firmware-Download). Mixed Panel Bus I/O Module 20 Eingangs-, 14 Ausgangs- und 18 Status-LED.

Merkmale und Vorteile:
  • Gemischte Panel-Bus-E/A-Module
  • Hellgraues Gehäuse
Image
SKU
Description
alt
XF830A
Gemischtes E/A-Modul, mit Einsteckklemmen,mit 8 analogen Eingängen, 8 analogen Ausgängen, 12 binären Eingängen und 6 Relaisausgängen
Image
SKU
Description
alt
XF830A
Gemischtes E/A-Modul, mit Einsteckklemmen,mit 8 analogen Eingängen, 8 analogen Ausgängen, 12 binären Eingängen und 6 Relaisausgängen