/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    MMX Microüberwachungsmodul

    Auslaufmodell

    Die Notifier MMX Microüberwachungsmodule sind adressierbare Eingangsschnittstellen, die speziell für die Verwendung mit Notifier-analogen adressierbaren Brandmeldesystemen entwickelt wurden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Notifier MMX-102E Mikroüberwachungsmodule sind eine adressierbare Eingangsschnittstelleneinheit, die speziell für die Verwendung mit Notifier-analogen adressierbaren Brandmeldesystemen entwickelt wurde. Diese Module überwachen einen Einzeleingangs-Geräteschaltkreis von normalerweise offenen Alarm-Aktivierungsgeräten mit potentialfreiem Kontakt.

    Diese Module verwenden eine von 99 verfügbaren Moduladressen in einem Ringbus und reagieren auf regelmäßige Abfragen vom Bedienfeld, die deren Typ und den Status (offen /normal /kurz) seines Eingabeeinheitschaltkreises angeben. Zwei Drehschalter ermöglichen die Direktwahleingabe der DECADE-Adresse (01-99) und es wird ein Etikett zur Kennzeichnung der Ringbusnummer, Adresse , und Gerätetyp bereitgestellt. Eine blinkende LED am Modul zeigt an, dass das Modul mit dem Steuerpult kommuniziert.

    Merkmale &Vorteile:
    • Analoge adressierbare Kommunikation
    • Die integrierte Typidentifizierung identifiziert dieses Gerät automatisch als Überwachungsmodul zum Steuerpult
    • Stabile Kommunikationstechnik mit hoher Geräuschstörfestigkeit
    • Rotary DECADE 01 bis 99 Adressschalter
    • Gemeinsame Montage für Steuerung, Monitor, Trenner und konventionelle Zonenüberwachung
    • Sichtbare LED blinkt jedes Mal, wenn das Modul adressiert wird (optional) und leuchtet konstant bei Alarm
    • Direkt über 2-Leiter-Ringbus gespeist. Kein zusätzlicher Strom erforderlich
    Zertifizierungen:
    • LPCB
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor