E/A-Module
Panel-Bus-Modul mit Analog-Eingang
Panel Bus I/O Modules by CentraLine bestehen aus einem Klemmsockel und einem abnehmbaren Electronic Module, wodurch das Stiftgehäuse montiert und verdrahtet werden kann, bevor das Electronic Module installiert wird.
CentraLine Panel Bus I/O Modules kommunizieren über den Panel Bus. Steckbare CentraLine Panel Bus I/O Modules bestehen aus Klemmsockel und abnehmbaren electronic Modules, sodass der Sockel vor Installation des electronic Module montiert und verdrahtet werden kann. Electronic Modules können ohne Stromunterbrechung und ohne Trennung vom Bus gewechselt werden: Nur das alte Modul ziehen und das neue einstecken.
Merkmale und Vorteile:- Plug-and-play-Funktionalität für einfache Wartung
- Steckbare Panel Bus E/A-Module können ohne Neuverdrahtung ausgetauscht werden. Die getrennte Installation von Klemmbuchsen und Elektronikmodulen senkt zudem das Risiko von Beschädigungen und Diebstahl in der Bauphase
- Schnelle Verdrahtung mit modernen Push-in-Klemmen (auch Schraubklemmen erhältlich) und Brückensteckern
- Konfigurierbare Sicherheitsposition für Ausgänge, falls die Kommunikation mit der Steuerung ausfällt
- Maximale Verdrahtungsflexibilität durch optionales Zubehör wie Hilfsklemmen, manuelle Trennschalter und Querverbinder
- Montage in kleinen Einbaugehäusen möglich
- Flexible Mischung von Panel Bus E/A-Modulen, der alle Ihre Anwendungsanforderungen abdeckt