/content/hbtbt/de/de/search-results.html

E/A-Module

Zentralenbus-E/A-Modul

Panel Bus I/O Modules haben einen Klemmsockel und ein abnehmbares Electronic Module, sodass der Sockel vor Installation des Electronic Module montiert u. verdrahtet werden kann. Sie sind ohne Unterbrechung der Stromversorgung ausgetauschbar.

Panel Bus Module bieten 34 Ein- und Ausgänge in einem kompakten Gehäuse. Software-Updates, Konfiguration und Inbetriebnahme erfolgen automatisch durch den Controller für alle Panel Bus I/O Modules. Panel Bus I/O Modules werden manuell über HEX-Schalter-Einstellungen angesteuert. Panel Bus I/O Modules sind mit jeder CPU kompatibel, die den Panel Bus unterstützt.

Merkmale und Vorteile:
  • Plug-and-play-Funktionalität
  • Einfache Wartung
  • Steckbare Panel Bus E/A-Module können ohne Neuverdrahtung ausgetauscht werden.
  • Geringeres Risiko von Beschädigung und Diebstahl
  • Schnelle Verdrahtung mit modernen Push-in-Klemmen
  • Konfigurierbare Sicherheitsposition für Ausgänge
  • Maximale Verdrahtungsflexibilität durch optionales Zubehör
  • Montage in kleinen Einbaugehäusen möglich
  • Flexible Mischung von Panel Bus E/A-Modulen
Zertifizierungen:
  • Approvals and Certifications  CE-approved
  •  Conforms to EN 60730-1 and EN 60730-2-9
  •  Investigated according to United States Standard
  • UL916 (USL-listed) as well as according to Canadian
  • National Standard(s) C22.2 (CNL-listed)
  • Classification according to EN60730-1
  • Environmental conditions: For use in home (residential,
  • commercial, and light-industrial)
  • environments
  • Pollution degree: Class 2
  • Protection against shock: Class II
  • Software class: Class A
  • Overvoltage category: II
  • Classification according to EN60529
  • (Degree of Protection Provided by Enclosures)
  • Classification: IP20
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Panel Bus IO Modules
application/pdf 2.4 MB
6/21/2022
2.4 MB
EAGLEHAWK Controller Installation & Commissioning Instructions
application/pdf 1.94 MB
8/25/2022
1.94 MB
EAGLEHAWK NX Controller Installation & Commissioning Instructions
application/pdf 3.94 MB
8/25/2022
3.94 MB
CentraLine I-O Modules Installation & Commissioning Instructions
application/pdf 3.54 MB
8/25/2022
3.54 MB
EAGLEHAWK PANELBUS DRIVER
application/pdf 1.78 MB
7/11/2022
1.78 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Panel Bus IO Modules
2.4 MB
6/21/2022
2.4 MB
EAGLEHAWK Controller Installation & Commissioning Instructions
1.94 MB
8/25/2022
1.94 MB
EAGLEHAWK NX Controller Installation & Commissioning Instructions
3.94 MB
8/25/2022
3.94 MB
CentraLine I-O Modules Installation & Commissioning Instructions
3.54 MB
8/25/2022
3.54 MB
EAGLEHAWK PANELBUS DRIVER
1.78 MB
7/11/2022
1.78 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Panel Bus IO Modules
2.4 MB
6/21/2022
EAGLEHAWK Controller Installation & Commissioning Instructions
1.94 MB
8/25/2022
EAGLEHAWK NX Controller Installation & Commissioning Instructions
3.94 MB
8/25/2022
CentraLine I-O Modules Installation & Commissioning Instructions
3.54 MB
8/25/2022
EAGLEHAWK PANELBUS DRIVER
1.78 MB
7/11/2022
Image
SKU
Description
alt
CLIOP821A-BLK10
PANEL-Bus E/A-Modul, 8 Analogeingänge, Mengenpack mit 10 Einheiten
alt
CLIOP823A-BLK10
PANEL-Bus-E/A-Modul, 12 Binär-Eingänge, Mengenpack mit 10 Einheiten
alt
CLIOP824A
PANEL-Bus-E/A-Modul, 6 Relais
alt
CLIOP830A-BLK5
PANEL-Bus-E/A-Modul, gemischt mit Einsteckklemmen, Mengenpack mit 5 Einheiten
Image
SKU
Description
alt
CLIOP821A-BLK10
PANEL-Bus E/A-Modul, 8 Analogeingänge, Mengenpack mit 10 Einheiten
alt
CLIOP823A-BLK10
PANEL-Bus-E/A-Modul, 12 Binär-Eingänge, Mengenpack mit 10 Einheiten
alt
CLIOP824A
PANEL-Bus-E/A-Modul, 6 Relais
alt
CLIOP830A-BLK5
PANEL-Bus-E/A-Modul, gemischt mit Einsteckklemmen, Mengenpack mit 5 Einheiten