/content/hbtbt/de/de/search-results.html

E/A-Module

PCD3 kombinierte digitale Eingangs- und Ausgangsmodule

Digitale Ein- und Ausgangsmodule ermöglichen Ihnen die Anpassung der Saia PCD-Funktionen an Ihre individuellen Bedürfnisse, denn sie lassen sich einfach in das Saia PCD-Basisgerät oder einen passenden E/A-Modulträger einstecken.

Über steckbare E/A-Module können Sie die Funktionen der Saia PCD3 erweitern und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Die kombinierten digitalen Ein- und Ausgangsmodule lassen sich einfach in das Saia PCD3-Basisgerät oder einen passenden E/A-Modulträger einstecken. Zur Verfügung stehen ein kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul mit 2 Eingängen, 2 Ausgängen und 4 wählbaren Ein- oder Ausgängen sowie ein kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul mit 16 konfigurierbaren Ein- und Ausgängen, die in 4er-Blöcken gruppiert sind.
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
application/pdf 998.03 KB
5/27/2022
998.03 KB
Digitales Ein--Ausgangsmodul mit 16 E-A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar
application/pdf 1.56 MB
8/16/2022
1.56 MB
C Annex
application/pdf 445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
A Products
application/pdf 46.92 MB
5/27/2022
46.92 MB
A Produits
application/pdf 47.02 MB
5/27/2022
47.02 MB
A Prodotti
application/pdf 46.99 MB
5/27/2022
46.99 MB
C Annexe
application/pdf 453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
B Sistemi di base
application/pdf 30.45 MB
5/27/2022
30.45 MB
Saia PCD Portfolio
application/pdf 999.5 KB
5/27/2022
999.5 KB
B Basic systems
application/pdf 30.43 MB
5/27/2022
30.43 MB
Saia PCD Portfolio
application/pdf 996.91 KB
5/27/2022
996.91 KB
Saia PCD Portafoglio
application/pdf 997.36 KB
5/27/2022
997.36 KB
Digital input-output module with 16 I-O, configurable either as inputs or as outputs in groups of four (4)
application/pdf 1.55 MB
8/16/2022
1.55 MB
A Produkte
application/pdf 47.01 MB
5/27/2022
47.01 MB
PCD2.B160 & PCD3.B160 Modulo input e output digitale con 16 I-O
application/pdf 1.66 MB
5/27/2022
1.66 MB
Modulo di ingresso-uscita digitale con 16 I-O, configurabili individualmente in gruppi di quattro (4)
application/pdf 1.57 MB
8/16/2022
1.57 MB
E-A-Module f�r PCD1 - PCD2 und PCD3
application/pdf 19.21 MB
5/27/2022
19.21 MB
Module d'entr�es-sorties digitales avec 16 E-S, configurable par groupes de quatre (4)
application/pdf 1.55 MB
8/16/2022
1.55 MB
M�dulo de entradas-salidas digitales con 16 E-S, configurables individualmente en grupos de cuatro (4)
application/pdf 1.56 MB
8/16/2022
1.56 MB
I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
application/pdf 18.74 MB
5/27/2022
18.74 MB
PCD2.B160 & PCD3.B160 Digital Input&Output-module with 16 I-O
application/pdf 1.66 MB
5/27/2022
1.66 MB
Smart RIO PCD3.T66x
application/pdf 6.87 MB
5/27/2022
6.87 MB
Smart RIOs PCD3.T66x
application/pdf 6.83 MB
5/27/2022
6.83 MB
PCD2.B160 & PCD3.B160 Digitales Ein- und Ausgangsmodul mit 16 E-A
application/pdf 1.7 MB
5/27/2022
1.7 MB
Entr�es-sorties d�port�es intelligentes � Smart RIO � Saia PCD3.T66x
application/pdf 6.88 MB
5/27/2022
6.88 MB
Smart RIOs PCD3.T66x
application/pdf 3.23 MB
5/27/2022
3.23 MB
Modules d�entr�es-sorties (E-S) pour les s�ries PCD1 | PCD2 et les s�ries PCD3
application/pdf 17.08 MB
5/27/2022
17.08 MB
Entr�es-sorties d�port�es intelligentes � Smart RIO � Saia PCD3.T66x
application/pdf 3.29 MB
5/27/2022
3.29 MB
Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
application/pdf 18.8 MB
5/27/2022
18.8 MB
Smart RIOs PCD3.T66x
application/pdf 6.83 MB
5/27/2022
6.83 MB
Smart RIO PCD3.T66x
application/pdf 3.26 MB
5/27/2022
3.26 MB
PCD2.B160 & PCD3.B160 Module d'entr�e & sortie num�rique avec 16 E-S
application/pdf 1.65 MB
5/27/2022
1.65 MB
Smart RIOs PCD3.T66x
application/pdf 3.21 MB
5/27/2022
3.21 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
998.03 KB
5/27/2022
998.03 KB
Digitales Ein--Ausgangsmodul mit 16 E-A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar
1.56 MB
8/16/2022
1.56 MB
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
445.2 KB
A Products
46.92 MB
5/27/2022
46.92 MB
A Produits
47.02 MB
5/27/2022
47.02 MB
A Prodotti
46.99 MB
5/27/2022
46.99 MB
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
453.29 KB
B Sistemi di base
30.45 MB
5/27/2022
30.45 MB
Saia PCD Portfolio
999.5 KB
5/27/2022
999.5 KB
B Basic systems
30.43 MB
5/27/2022
30.43 MB
Saia PCD Portfolio
996.91 KB
5/27/2022
996.91 KB
Saia PCD Portafoglio
997.36 KB
5/27/2022
997.36 KB
Digital input-output module with 16 I-O, configurable either as inputs or as outputs in groups of four (4)
1.55 MB
8/16/2022
1.55 MB
A Produkte
47.01 MB
5/27/2022
47.01 MB
PCD2.B160 & PCD3.B160 Modulo input e output digitale con 16 I-O
1.66 MB
5/27/2022
1.66 MB
Modulo di ingresso-uscita digitale con 16 I-O, configurabili individualmente in gruppi di quattro (4)
1.57 MB
8/16/2022
1.57 MB
E-A-Module f�r PCD1 - PCD2 und PCD3
19.21 MB
5/27/2022
19.21 MB
Module d'entr�es-sorties digitales avec 16 E-S, configurable par groupes de quatre (4)
1.55 MB
8/16/2022
1.55 MB
M�dulo de entradas-salidas digitales con 16 E-S, configurables individualmente en grupos de cuatro (4)
1.56 MB
8/16/2022
1.56 MB
I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
18.74 MB
5/27/2022
18.74 MB
PCD2.B160 & PCD3.B160 Digital Input&Output-module with 16 I-O
1.66 MB
5/27/2022
1.66 MB
Smart RIO PCD3.T66x
6.87 MB
5/27/2022
6.87 MB
Smart RIOs PCD3.T66x
6.83 MB
5/27/2022
6.83 MB
PCD2.B160 & PCD3.B160 Digitales Ein- und Ausgangsmodul mit 16 E-A
1.7 MB
5/27/2022
1.7 MB
Entr�es-sorties d�port�es intelligentes � Smart RIO � Saia PCD3.T66x
6.88 MB
5/27/2022
6.88 MB
Smart RIOs PCD3.T66x
3.23 MB
5/27/2022
3.23 MB
Modules d�entr�es-sorties (E-S) pour les s�ries PCD1 | PCD2 et les s�ries PCD3
17.08 MB
5/27/2022
17.08 MB
Entr�es-sorties d�port�es intelligentes � Smart RIO � Saia PCD3.T66x
3.29 MB
5/27/2022
3.29 MB
Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
18.8 MB
5/27/2022
18.8 MB
Smart RIOs PCD3.T66x
6.83 MB
5/27/2022
6.83 MB
Smart RIO PCD3.T66x
3.26 MB
5/27/2022
3.26 MB
PCD2.B160 & PCD3.B160 Module d'entr�e & sortie num�rique avec 16 E-S
1.65 MB
5/27/2022
1.65 MB
Smart RIOs PCD3.T66x
3.21 MB
5/27/2022
3.21 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Saia PCD Vue d�ensemble du portefeuille
998.03 KB
5/27/2022
Digitales Ein--Ausgangsmodul mit 16 E-A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar
1.56 MB
8/16/2022
C Annex
445.2 KB
5/27/2022
A Products
46.92 MB
5/27/2022
A Produits
47.02 MB
5/27/2022
A Prodotti
46.99 MB
5/27/2022
C Annexe
453.29 KB
5/27/2022
B Sistemi di base
30.45 MB
5/27/2022
Saia PCD Portfolio
999.5 KB
5/27/2022
B Basic systems
30.43 MB
5/27/2022
Saia PCD Portfolio
996.91 KB
5/27/2022
Saia PCD Portafoglio
997.36 KB
5/27/2022
Digital input-output module with 16 I-O, configurable either as inputs or as outputs in groups of four (4)
1.55 MB
8/16/2022
A Produkte
47.01 MB
5/27/2022
PCD2.B160 & PCD3.B160 Modulo input e output digitale con 16 I-O
1.66 MB
5/27/2022
Modulo di ingresso-uscita digitale con 16 I-O, configurabili individualmente in gruppi di quattro (4)
1.57 MB
8/16/2022
E-A-Module f�r PCD1 - PCD2 und PCD3
19.21 MB
5/27/2022
Module d'entr�es-sorties digitales avec 16 E-S, configurable par groupes de quatre (4)
1.55 MB
8/16/2022
M�dulo de entradas-salidas digitales con 16 E-S, configurables individualmente en grupos de cuatro (4)
1.56 MB
8/16/2022
I-O-Modules for PCD1 - PCD2 and PCD3
18.74 MB
5/27/2022
PCD2.B160 & PCD3.B160 Digital Input&Output-module with 16 I-O
1.66 MB
5/27/2022
Smart RIO PCD3.T66x
6.87 MB
5/27/2022
Smart RIOs PCD3.T66x
6.83 MB
5/27/2022
PCD2.B160 & PCD3.B160 Digitales Ein- und Ausgangsmodul mit 16 E-A
1.7 MB
5/27/2022
Entr�es-sorties d�port�es intelligentes � Smart RIO � Saia PCD3.T66x
6.88 MB
5/27/2022
Smart RIOs PCD3.T66x
3.23 MB
5/27/2022
Modules d�entr�es-sorties (E-S) pour les s�ries PCD1 | PCD2 et les s�ries PCD3
17.08 MB
5/27/2022
Entr�es-sorties d�port�es intelligentes � Smart RIO � Saia PCD3.T66x
3.29 MB
5/27/2022
Moduli di I-O per PCD1 | PCD2 e PCD3
18.8 MB
5/27/2022
Smart RIOs PCD3.T66x
6.83 MB
5/27/2022
Smart RIO PCD3.T66x
3.26 MB
5/27/2022
PCD2.B160 & PCD3.B160 Module d'entr�e & sortie num�rique avec 16 E-S
1.65 MB
5/27/2022
Smart RIOs PCD3.T66x
3.21 MB
5/27/2022
Image
SKU
Description
alt
PCD3.B100
Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 8 E/A,, 2 Eingänge, 2 Ausgänge und 4 wählbare E/A Eingänge : 24 VDC, Quellbetrieb, Verzögerung 8 ms Ausgänge : Schaltleistung 5...32 VDC/0.5 A (Stecker Typ A mitgeliefert)
alt
PCD3.B160
Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 16 E/A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar entweder als Eingänge oder als Ausgänge Eingänge : 24 VDC, Quellbetrieb, Verzögerung 0.2/8 ms Ausgänge : Schaltleistung 5...30 VDC/0.5 A (2 Stecker Typ K mitgeliefert)
Image
SKU
Description
alt
PCD3.B100
Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 8 E/A,, 2 Eingänge, 2 Ausgänge und 4 wählbare E/A Eingänge : 24 VDC, Quellbetrieb, Verzögerung 8 ms Ausgänge : Schaltleistung 5...32 VDC/0.5 A (Stecker Typ A mitgeliefert)
alt
PCD3.B160
Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 16 E/A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar entweder als Eingänge oder als Ausgänge Eingänge : 24 VDC, Quellbetrieb, Verzögerung 0.2/8 ms Ausgänge : Schaltleistung 5...30 VDC/0.5 A (2 Stecker Typ K mitgeliefert)