/content/hbtbt/de/de/search-results.html

E/A-Module

Zentralen-Bus-Ausgangsmodul

Pluggable Panel Bus Output Modules ermöglichen es Ihnen, entfernte Punkte mithilfe 2-adriger Kommunikation mit dem Hauptcontroller zu überwachen und zu steuern.

Pluggable Panel Bus Output Modules ermöglichen die Überwachung und Steuerung von Remote-Punkten mit 2-Draht-Kommunikation mit dem Hauptcontroller. Die Output Modules bestehen aus Klemmsockel und abnehmbarem Electronic Module, sodass der Sockel vor Installation des electronic Module montiert und verdrahtet werden kann. Electronic Modules können ohne Stromunterbrechung und ohne Trennung vom Bus gewechselt werden: nur das alte Modul abziehen und das neue einsetzen.

Merkmale und Vorteile:
  • LonMark®-konform
  • 2-Draht-LonWorks-Busschnittstelle zwischen Steuerung und E/A.
  • Keine zusätzlichen Feldklemmen erforderlich
  • Verwendbar mit Excel 800-Controllern in Verbindung mit internen Standard-E/A-Modulen
  • Automatische Anbindung und Inbetriebnahme an Excel 800-Steuerungen bei Verwendung der CARE-Software
Zertifizierungen:
  • UL916
Image
SKU
Description
alt
XFR822A
Steckbarer Analogausgang, 8 Analogausgangsmodule, 0 bis 10V, 2A
alt
XFR824A
Steckbarer Analogausgang, 6 Analogausgangsmodule, 250V, 2A
alt
XFR825A
Stellantriebs-Ausgangsmodul, 3-Punkt-Steuerung, mit Übersteuerungsschalter, für 1 Stellantrieb
Image
SKU
Description
alt
XFR822A
Steckbarer Analogausgang, 8 Analogausgangsmodule, 0 bis 10V, 2A
alt
XFR824A
Steckbarer Analogausgang, 6 Analogausgangsmodule, 250V, 2A
alt
XFR825A
Stellantriebs-Ausgangsmodul, 3-Punkt-Steuerung, mit Übersteuerungsschalter, für 1 Stellantrieb