/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    i o modules

    X05B Expander Card

    Auslaufmodell

    The X05B general purpose logic board provides a variety of I / O functionality

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    As part of the guestroom EMS, the X05B receives control signals from the room’s e528 thermostat through either an S5 bus wired connection, the TXR505.R IR5 wireless transceiver, or the PC502.2 wireless RF protocol converter. The X05B then outputs control signals from the Honeywell INNCOM Integrated Room Automation System to X06 relay pack contacts. The unit typically mounts to the X06 or on an extrusion rail.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Product Type
      • Expander Card

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Product Type
      • Expander Card
    • Brand : Honeywell Hospitality
    • Product Type : Expander Card
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten