/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Beleuchtungssteuerungen

    Addressable Luminaire Controller

    Auslaufmodell

    Addressable Luminaire Controllers are for use in a safety luminaire. These controllers offers all switching modes and can operate a single luminaire survey.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Addressable Luminaire Controllers are for use in a safety luminaire. This controller offers all switching modes and can operate a single luminaire survey. The power supply monitor allows connected luminaires being operated in maintained and non-maintained mode. In case of a general mains failure all luminaires are switched on. The Addressable Luminaire Controllers are designed to work with power supply systems of the multi-Control plus series.

    Features & Benefits:
    • Compact design
    • Consumers load 4 up to 200 VA
    • local power supply monitoring
    • S S‘ disable external dimming voltage
    Certifications:
    • CE