/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Anlagen- und Integrations-Controller

    CIPer™ Model 50 Controller

    Auslaufmodell

    CIPer™ Model 50 has you covered with expansion capabilities for up to 2,500 points. Built on the Niagara N4 Framework® and fully BACnet compliant, the CIPer Model 50 gives you a fully scalable solution for meeting both current and future needs.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    CIPer™ Model 50 has you covered with expansion capabilities for up to 2,500 points. Built on the Niagara N4 Framework® and fully BACnet compliant, the CIPer Model 50 gives you a fully scalable solution for meeting both current and future needs. Its energy-saving functions include variable speed fan support, intelligent boiler sequencing, night purge to reduce cooling costs and support of complex boiler, heat pump and solar panel applications.

    Features & Benefits:
    • IP connectivity
    • Reduced Operating Costs
    • Installation Flexibility
    Certifications:
    • Standards, Approvals, etc.
    • Device meets EN 60730-1, EN 60730-2-9, UL60730,
    • and UL916.
    • The device complies with Ethernet Protocol versions
    • IEEEC 802.3.
    • The device supports BACnet IP and BACnet MS/TP
    • communications as per ANSI / ASHRAE 135-2012.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Tridium

    Andere

    • Brand
      • Tridium
    • Brand : Tridium