Anlagen- und Integrations-Controller
EAGLE Anlagensteuerung ohne Anzeige- und Bedienteil
EAGLE Controller sind die ethernet-basierten, frei programmierbaren Building Automation Controller von CentraLine, die eine Kombination aus BACnet® IP, BACnet® MS/TP und LONWORKS® Kommunikation bieten.
Eagle Controllers sind ethernetbasierte, freiprogrammierbare Building Automation Controller von Centraline mit einer Mischung aus BACnet IP, BACnet MS/TP und LonWorks® Kommunikation. Sie unterstreichen Centerlines Verpflichtung zur Reduzierung der installierten und Produktlebensdauer-Gesamtkosten für Immobileininvestoren und -betreiber. Eagle Controller besitzen zahlreiche Gebäudemanagementanwendungen wie herkömmliche Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsanwendungen, Energiemanagementfunktionen einschließlich optimalem Start/Stopp, Nachtreinigung und maximalem Dauerstrombedarf, Überwachungsfunktionen für Beleuchtung, Markisen, Wärme- und Energiemessung und viele andere Anwendungen.
Merkmale und Vorteile:- Geringere Gesamtkosten für die Installation
- Universeller Betrieb
- Geringere Kosten für Service, Betrieb und Wartung
- CE