Anlagen- und Integrations-Controller
Integrierter Anlagenregler CLNXEH
EAGLEHAWK ist eine leistungsfähige Hardware- und Softwareplattform zur Verwaltung von HVAC (HLK)- und Nicht-HVAC (HLK)-Systemen (z. B. Beleuchtung, Sicherheit, Personensicherheit) in einem Gebäude und in mehreren Gebäuden.
EAGLEHAWK ist eine leistungsfähige Hardware- und Softwareplattform zur Verwaltung von HVAC (HLK)- und Nicht-HVAC (HLK)-Systemen (z. B. Beleuchtung, Sicherheit, Personensicherheit) in einem Gebäude und in mehreren Gebäuden. Sie unterstützt daher alle gängigen Kommunikationsprotokolle wie BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus und viele mehr. Eagle Hawk ermöglicht die Nutzung der CentraLine Application Library, die eine unvergleichliche Energieeffizienz sowie eine maximale Anwendungszuverlässigkeit gewährleistet.
Merkmale und Vorteile:- JSON INTEGRATION EHNX; HAWK8