Anlagen- und Integrations-Controller
IQ3-Zubehör
IQ3 Zubehör
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die IQ™4E-DDC-Station verfügt über 10 Universaleingänge und 6 analoge Spannungsausgänge und ist durch Hinzufügen von E/A-Modulen auf bis zu 192 Datenpunkte erweiterbar (je nach DDC-Stationsvariante).
Dank dieser Flexibilität eignet er sich für eine breite Palette von Anwendungen. Die IQ4E-DDC-Station nutzt Ethernet- und TCP/IP-Netzwerktechnologien mit integriertem XML und ist vollständig kompatibel mit anderen Trend IQ-DDC-Stationen. Die IQ4E unterstützt standardmäßig BACnet over IP. Trend-Kommunikation über ein Netzwerk-LAN ist als Option erhältlich. Ein lokaler PC oder ein Bediengerät (z. B. IQView4) kann an den RS232-Anschluss angeschlossen werden. Ein Wallbus-Anschluss ist ebenfalls für die Verwendung mit Raumbediengeräten vorgesehen.
Merkmale und Vorteile:- 16 integrierte E/A-Kanäle - 10 Eingänge und 6 Ausgänge
- Der E/A-Bus unterstützt bis zu insgesamt 192 E/A-Kanäle (abhängig von der DDC-Stationsvariante) unter Verwendung zusätzlicher E/A-Module
- E/A-Buslänge bis zu 300 m
- Ethernet 10/100 Mbps Hauptnetzwerk mit TCP/IP-Protokoll
- Trend-LAN-Option
- Integrierte XML-Webdienste als Standard
- BACnet über IP (zertifizierter BACnet Building Controller (B-BC))
- Wallbus für den Anschluss von Raunbediengeräten
- Lokale RS232- und USB-Anschlüsse für Leitstation/Engineering-Tool
- Automatische Zeitsynchronisation und Sommerzeitumstellung über SNTP
- Montage auf DIN-Schiene, DIN 19 Größe 2 Standard-Gehäuse
- Optionale Schnittstelle zu seriellen/IP MODBUS- und M-Bus-Geräten.
- Wahlweise 230 V AC, 24 V AC oder 48 V DC Eingangspannungs