Anlagen- und Integrations-Controller
IQ500 Anlagen- und Integrationssteuerung
Der IQ™500 Plant & Integration Controller bietet eine sichere und vielseitige Steuerungsplattform für Gebäude- und Energiemanagementsysteme. Der Controller ist vorlizenziert oder als Hardware & Lizenz separat erhältlich, siehe SKU-Link für Optionen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der IQ500 Plant & Integration Controller lässt sich über einen Hochgeschwindigkeits-T1L-Bus mit den neuesten IQ5-IO-Ein-/Ausgabemodulen integrieren. Für den Einsatz mit IO-Modulen der Baureihen IQ4 und XCITE steht zudem ein separater Bus zur Verfügung. Durch die flexiblen Lizenzierungsoptionen lassen sich die Funktionalität und die Anzahl der IO-Kanäle des IQ500 Plant & Integration Controllers einfach für Ihre gewünschte Anwendung konfigurieren.Merkmale und Vorteile:
- 0 Onboard-I/O-Kanäle, erweiterbar auf 300 I/O-Kanäle mit anfänglicher Basislizenz für 16 I/O-Kanäle
- Entwickelt, um ISA/IEC 62443-4-2 SL2 zu erfüllen
- T1L sicherer Hochgeschwindigkeitsbus für IQ5 I/O-Module
- Kompatibler I/O-Bus für IQ4- und XCITE (IQ3) I/O-Module
- 1x 1 GB isolierter Ethernet-Anschluss
- 802.1x-Authentifizierung am isolierten Ethernet-Port zur Erfüllung von IT-Sicherheitsstandards
- 3x 1 GB geswitchte Ethernet-Ports
- 3x RS-485 Anschlüsse: Modbus, M-Bus, MSTP und XNC Integration
- Kompatibilitätsmodus für IQ3/IQ4-Installationen
- Trend LAN Adapter für IQ1/IQ2 Installationen
- BACnet over IP (BACnet Building Controller (B-BC))
- BACnet-Protokoll Revision 23
- Multi State Strategy Modules bieten eine vereinfachte Konfiguration und werden automatisch auf BACnet Multi State Objects abgebildet, was eine nahtlose Integration mit Systemen von Drittanbietern ermöglicht
- Zustandstext für digitale Strategiemodule zum einfachen Verständnis und Management des Systembetriebs auf einen Blick
- Automatische Zeitsynchronisation und Sommerzeit über SNTP
- Aufputz- oder Hutschienenmontage, DIN 19 Größe 2 Standardgehäuse
- Lokaler USB-Supervisor/Engineering-Anschluss
- 24 Vac/DC Eingangsnetzteil
- Der Controller ist vorlizenziert oder als Hardware & Lizenz separat erhältlich, siehe SKU-Link für Optionen
- UL-Zertifizierung- https://iq.ulprospector.com/
- Unserer Zeitrechnung
- UKCA
Andere
- Brand
- Trend
Andere
- Brand
- Trend
- Brand : Trend