Anlagen- und Integrations-Controller
Gemischtes Panel-Bus-E/A-Modul mit Schraubklemme
XFU830A Panel Bus Mixed I/O Module with Screw Terminals sind verteilte E/A-Module, die die Überwachung und Steuerung von entfernten Punkten mit nur einem 2-adrigen Kommunikations-BUS zurück zum Hauptcontroller ermöglichen.
XFU830A Panel Bus Mixed I/O Modules with Screw Terminals sind verteilte Ein-/Ausgangsmodule zur Überwachung und Steuerung von entfernten Punkten über Zweileiter-Kommunikationsbus zurück zum Hauptcontroller. Die Module kommunizieren über den Panel Bus. Sie bieten 34 Ein- und Ausgänge in einem kompakten Gehäuse. Softwareaktualisierung, Konfiguration und Inbetriebnahme werden vom Controller durchgeführt. Panel Bus I/O Modules werden manuell durch Anpassen der HEX Schalter angesteuert und können mit CPU mit Panel Bus Kommunikation verwendet werden. Die Module besitzen 8 Analogein- und 8 Analogausgänge, 12 binäre Eingänge und 6 Relaisausgänge. Sie haben integrierte Klemmsockel und electronic Modules. XF830A kann mit max. zwei Reihen (XS830 und/oder XS831) Auxiliary Terminal Blocks oben und/oder unten bestückt werden. Der Panel-Bus kann nur mit max. zwei Reihen (XS830 und/oder XS831) Auxiliary Terminal Blocks oben bestückt werden.
Merkmale und Vorteile:- LonMark®-konform
- Zweidraht-LonWorks-Bus-Schnittstelle zwischen Controller und E/A
- Keine zusätzlichen Feldklemmen erforderlich
- Verwendbar mit Excel 800-Controllern in Verbindung mit internen Standard-E/A-Modulen
- Automatische Anbindung und Inbetriebnahme an Excel 800-Steuerungen bei Verwendung der CARE-Kommunikation mit der Steuerung
- Maximale Verdrahtungsflexibilität durch optionales Zubehör wie Hilfsklemmen und Querverbinder
- Montage in kleinen Einbaugehäusen möglich
- CE-approved
- Conforms to EN 60730-1 and EN 60730-2-9
- Investigated according to United States Standard UL916 (USL-listed) as well as according to Canadian National Standard(s) C22.2 (CNL-listed)