/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Anlagen- und Integrations-Controller

Intelligente DDC-Stationen der Serie Trend IQ 412

Trend DDC-Stationen der Serie IQ®412 sind für den Einsatz als Kompaktstationen in Gebäudesteuerungssystemen konzipiert.

Image
SKU
Description
alt
IQ412-1000U500000
DDC-Station IQ412, 24 V
alt
IQ412-1000U500200
DDC-Station IQ412, 24 V, IQ Schnittstelle
alt
IQ412-1000U501000
BACnet DDC-Station IQ412, 24 V
alt
IQ412-1000U501200
BACnet DDC-Station IQ412, 24 V, IQ Schnittstelle
alt
IQ412-1000U800000
DDC-Station IQ412, 230 V
alt
IQ412-1000U800200
DDC-Station IQ412, 230 V, IQ Schnittstelle
alt
IQ412-1000U801000
BACnet DDC-Station IQ412, 230 V
alt
IQ412-1000U801200
BACnet DDC-Station IQ412, 230 V, IQ Schnittstelle
alt
IQ412-1010U500000
DDC-Station IQ412, 24 V mit Trend LAN
alt
IQ412-1010U500200
DDC-Station IQ412, 24 V mit Trend LAN, IQ Schnittstelle
Image
SKU
Description
alt
IQ412-1000U500000
DDC-Station IQ412, 24 V
alt
IQ412-1000U500200
DDC-Station IQ412, 24 V, IQ Schnittstelle
alt
IQ412-1000U501000
BACnet DDC-Station IQ412, 24 V
alt
IQ412-1000U501200
BACnet DDC-Station IQ412, 24 V, IQ Schnittstelle
alt
IQ412-1000U800000
DDC-Station IQ412, 230 V
alt
IQ412-1000U800200
DDC-Station IQ412, 230 V, IQ Schnittstelle
alt
IQ412-1000U801000
BACnet DDC-Station IQ412, 230 V
alt
IQ412-1000U801200
BACnet DDC-Station IQ412, 230 V, IQ Schnittstelle
alt
IQ412-1010U500000
DDC-Station IQ412, 24 V mit Trend LAN
alt
IQ412-1010U500200
DDC-Station IQ412, 24 V mit Trend LAN, IQ Schnittstelle