/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Anlagen- und Integrations-Controller

    Trend offene Netzwerkschnittstelle TONN

    Auslaufmodell

    TONN8 ist ein Trend-Netzwerkgerät, das die Verbindung eines Trend-Systems mit zahlreichen Drittanbietersystemen ermöglicht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    TONN8 ist ein Trend Netzwerkgerät zur Verbindung des Tend-Systems mit zahlreichen Drittsystemen. TONN8 nutzt das Nigara 4 Framework, um die Integration von HVAC- und anderen Anlagen zu ermöglichen

    Merkmale und Vorteile:
    • 2 Onboard-Ethernet-Anschlüsse
    • 2 Onboard RS-485-Anschlüsse
    • Erweiterungsmodule für die Kommunikation mit Port RS-485, LON FFT verfügbar
    • WLAN-Option für drahtlosen Zugangspunkt oder Client-Betrieb
    • Hutschienen- oder Aufbaumontage
    • 24 V (AC/DC)-Stromversorgung