/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Temperaturregler

    a1 Series BACnet Controller

    a1 Series BACnet Controllers pre-programmed and Configurable controller working with the portable HMI tool and designed for common used HVAC applications

    Übersicht

    The a1 Series BACnet controller may be used in stand-alone or networked applications where a BACnet network is required with BACnet communication it can be connected to automation. It can be used for valve and damper motor control for water and air temperature control applications

    Features & Benefits:
    • DIN rail mounting
    • External LCD control module
    • Pre-programmed applications