/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Thermostate

Elektronischer Frostschutzthermostat

2-stufige Electronic Frost Protection Thermostats sind auf der Luftseite zum Schutz von Klimaanlagen, Wärmetauschern, Heizkörpern und ähnlichen Installationen vor Schäden durch Frost oder Gefrieren installiert.

2-stufige Electronic Frost Protection Thermostats sind auf der Luftseite zum Schutz von Klimaanlagen, Wärmetauschern, Heizkörpern und ähnlichen Installationen vor Schäden durch Frost oder Gefrieren installiert. Mit dem FTSE Electronic Frost Protection Thermostat hat Honeywell FEMA seine Produktpalette an elektromechanischen Produkten um ein elektronisches Gerät erweitert. Eine spezielle Aufwärmfunktion, die integrierte Gehäusekopfheizung und die besonders einfache Bedienung sind die Markenzeichen des FTSE.

Wenn ein Teil des Kapillarrohrs unter den eingestellten Temperatur-Schaltwert abgekühlt wird, schaltet sich der Thermostat automatisch ab. Alternativ kann der Thermostat angepasst werden, um entweder als Monitor oder als Begrenzer zu funktionieren. Der eingebaute Relaiskontakt ermöglicht das direkte Schalten von Lasten bis 250 VAC, 6(2) A. Über den Messbereich von +10 bis 0 °C liefert der Sensor am Ausgang ein Ausgangssignal von 0 bis 10 V. An diesen Ausgang kann ein Heizventilantrieb oder ein Air Damper Actuator angeschlossen werden; der Antrieb öffnet sich dann kontinuierlich entsprechend dem Ausgangssignal.

Merkmale und Vorteile:
  • Spezielle Aufwärmfunktion
  • Integrierte Gehäusekopfheizung einsatzbereit bei Temperaturen von bis zu -15 °C
  • Besonders einfache Bedienung
  • Einstellbar, um entweder als Monitor oder Begrenzer zu funktionieren
  • Eingebauter Relaiskontakt ermöglicht unmittelbares Schalten von Lasten bis 250 V AC, 6(2) A
  • Mögliche Ausgabe einer Steuerspannung an den 0 bis 10 V-Ausgang über den 0 bis 10 V-Eingang
  • Die Messung der aktuellen Temperatur kann über den separaten 0 bis 10 V-Ausgang gesendet werden
Zertifizierungen:
  • CE
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
2-STAGE ELECTRONIC FROST PROTECTION THERMOSTAT
application/pdf 345.73 KB
6/21/2022
345.73 KB
ELECTRONIC FROST PROTECTION THERMOSTATS
application/pdf 945.24 KB
945.24 KB
Electronic frost protection thermostat
application/pdf 209.19 KB
7/11/2022
209.19 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
2-STAGE ELECTRONIC FROST PROTECTION THERMOSTAT
345.73 KB
6/21/2022
345.73 KB
ELECTRONIC FROST PROTECTION THERMOSTATS
945.24 KB
945.24 KB
Electronic frost protection thermostat
209.19 KB
7/11/2022
209.19 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
2-STAGE ELECTRONIC FROST PROTECTION THERMOSTAT
345.73 KB
6/21/2022
ELECTRONIC FROST PROTECTION THERMOSTATS
945.24 KB
Electronic frost protection thermostat
209.19 KB
7/11/2022
Image
SKU
Description
alt
FTSE20
Elektronischer Frostschutzthermostat , 2m, mit DO und aktivem Ausgang 0-10 V
alt
FTSE60
Elektronischer Frostschutzthermostat , 6m, mit DO und aktivem Ausgang 0-10 V
Image
SKU
Description
alt
FTSE20
Elektronischer Frostschutzthermostat , 2m, mit DO und aktivem Ausgang 0-10 V
alt
FTSE60
Elektronischer Frostschutzthermostat , 6m, mit DO und aktivem Ausgang 0-10 V