/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Thermostate

    Electronic Temperature Controller

    The microprocessor based LCD temperature controller provides proportional plus integral (P+I) and on/off temperature control for commercial Heating, Ventilating and Air Conditioning systems

    Übersicht
    The microprocessor based LCD temperature controller provides proportional plus integral (P+I) and on/off temperature control for commercial Heating, Ventilating and Air Conditioning systems such as Hydronic Heating, Air Handling Unit, Heating Exchanger or Condensing Tower.The T9275A1002 has a modulating analog 2 to 10Vdc or 4 to 20mA output and a 2A on/off output to realize various optional control functions including cool/heat changeover, cool/heat sequence control, emergency interlocking and auto-alarming control.