Thermostate
MODUM Wärmebildkamera-Kit
Wärmebildkameras zur Körpertemperaturerfassung
Die Modum ist eine hochpräzise Lösung für das Screening der Körpertemperatur, die eine erste Messung der Körpertemperatur für Triagezwecke ermöglicht. Wenn die Modum-Kamera mit dem Blackbody-Gerät in ihrem Sichtfeld (im Lieferumfang enthalten) eingesetzt wird, ist sie auf 0,54°F/0,3°C genau und eignet sich somit perfekt für Screening-Anforderungen bei anormaler Körpertemperatur.
Die Modum-Kits sind so konzipiert, dass sie als eigenständige Systeme (oder als Teil eines vernetzten Systems) eingesetzt werden können, was einen mobilen und schnellen Einsatz ermöglicht. Das Fixed Modum vereint eine hochpräzise Wärmebildkamera mit einer 1080p-Tageslichtkamera, die eine schnelle Identifizierung und Aufzeichnung der Auslösequelle ermöglicht. Dies macht sie zur perfekten Ergänzung einer Gesichts- oder Gesichtserkennungsfunktion.
Merkmale und Vorteile:- Wärmemessung aus bis zu 5 m Entfernung
- Hohe Genauigkeit (0,3 Grad)
- Kann als Teil von Systemen verwendet werden, die NDAA Section
- 889-konforme Systeme*
- Optionen für hohe 640x512 und niedrige 384x288-Auflösung
- Sekundäre sichtbare HD-Kamera
- SDK-Unterstützung
- Komplette Kits mit Blackbody-Gerät für den schnellen Einsatz erhältlich
- Gekoppelter Schwarzkörper für Temperatur
- Referenz