/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Thermostate

    SPTT 3 Thermostat für Lüftersteuerung

    Auslaufmodell

    Thermostate der Serie T6375 sind für die Steuerung der Ventile bzw. der Ventile und Lüfter in 4-Rohr-Lüfter-Spulen-Anwendungen ausgelegt und können auch für die Steuerung von geteilten Einheiten und kleinen Klimaanlagen eingesetzt werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Thermostate der Serie T6375 sind für die Steuerung der Ventile bzw. der Ventile und Lüfter in 4-Rohr-Lüfter-Spulen-Anwendungen ausgelegt und können auch für die Steuerung von geteilten Einheiten und kleinen Klimaanlagen eingesetzt werden. Der Thermostat betätigt ein EIN/AUS-Ventil, um die gewünschte Solltemperatur bereitzustellen. Dieser Thermostat verfügt über ein Doppelmembran-Sensorelement, das eine präzise Temperaturregelung für alle Lasten und Anwendungen gewährleistet. Schiebeschalter im Thermostat ermöglichen die manuelle Steuerung des Systembetriebs und der Lüfterdrehzahl.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Attraktives, modernes Design macht diesen Thermostat ideal für den Wohnbereich
    Zertifizierungen:
    • IP30
    • CE