/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Messwandler

    Analog Rescaling Signal Splitter

    Auslaufmodell

    Analog Rescaling Signal Splitters accept a single analog signal and split that signal into two DC non-isolated current sourcing outputs that can be re-scaled.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Analog Rescaling Signal Splitters accept a single analog signal and split that signal into two DC non-isolated current sourcing outputs that can be re-scaled. The outputs are scaled identically and will always track each other. The top-adjust trimmer potentiometers can be used to make ¬fine adjustments to output ranges for maximum flexibility.

    Features & Benefits:
    • Adjustable gain and offset
    • Accepts a resistive input
    Certifications:
    • RoHS2
    • WEEE