/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wandmodule

    Alerton Wireless Temperature and Humidity Sensor

    Auslaufmodell

    Alerton's point-to-point wireless temperature sensor integrates seamlessly with a wide range of controllers and adds fully programmable building automation control without the hassles and costs associated with mounting and wiring a wall module

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Alerton’s Wireless Temperature and Humidity Sensor integrates seamlessly with the AZW-5000 wireless system to make temperature and humidity data available to a wide range of VisualLogic® controllers. It is part of a fully programmable building automation system that does not require opening walls to run wires. There are two models of the Wireless Temperature and Humidity Sensor: one with a temperature setpoint knob and manual override (WTS-1050-H), and one without setpoint or override (WTS-1000-H)

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Alerton

    Andere

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton