Wandmodule
CLCM-Digitalmodul
CLCM1H112 Digital Modules verfügen über einen internen 20kΩ NTC-Sensor mit höherer Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
CLCM1H112 Digital Modules verfügen über hochgenaue und zuverlässige 20 kΩ NTC-Sensoren. Digital Wall Modules (DMW) zeigen Raumtemperatur, Sollwert, „belegt/leer“-Override und Lüftermodus/-drehzahl an, die mit dem PANTHER Controller ausgewählt werden können.
Merkmale und Vorteile:- Vollständig kompatibel mit dem PANTHER Controller
- Geringe Leistungsaufnahme
- Integrierter 20-kΩ-NTC-Sensor
- Separater Montagesockel für eine einfache Installation
- Manipulationssichere verriegelbare Abdeckung
- IP30-Gehäuse
- CE