Wandmodule
Wandmodul für EXCEL-DDC-Station
Die Wall Modules von Honeywell sind für die direkte Verdrahtung mit Excel 10 und Excel 50 bis 800 Controllern ausgelegt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wall Modules von Honeywell sind zur Direktverdrahtung an Excel 10 und Excel 50-800-Controller ausgelegt. Alle Modelle mit Space-Temperature-Sensor, einige mit Sollwerteinstellung, Bypass-Taste und -LED und Lüfterschalter.
Merkmale und Vorteile:- Montierbar auf 60-mm-Wandsteckdosenbox oder direkt an einer Wand
- Modelle mit Sollwerteinstellung
- Modelle mit Bypass-Taste (Übersteuerung) und LED
- Modelle mit Lüfterschalter mit 3 oder 5 Positionen
- Sollwerteinstellregler mit relativer oder absoluter Celsiusskala
- Verriegelbare Abdeckung auf allen Modellen
- Betriebsbereich 6 bis 40 °C
- IP30-Gehäuse
- CE