/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Wandmodule

Wandmodul für Lüfterspuleneinheit

Das Wall Module von Honeywell ist eine Temperaturregelung mit einer LCD-Anzeige, die auf Grundlage der Standard-86-Wandmontage-Schalterdose entwickelt wurde.

Das Wall Module von Honeywell ist eine Temperaturregelung mit einer LCD-Anzeige, die auf Grundlage der Standard-86-Wandmontage-Schalterdose entwickelt wurde. Die Einheiten verfügen über eine Modbus-Kommunikation. Sie überwachen die tatsächliche Raumtemperatur und die eingestellte Temperatur in Echtzeit, um das Öffnen und Schließen der Ventile in den Lüfterspuleneinheiten zur Regulierung der Raumtemperatur steuern. Das Wall Module bietet Frostschutz sowie eine manuelle und automatische Lüfterdrehzahlregelung. Das Modul arbeitet mit Lüfterspulen und reguliert die Raumtemperatur durch Steuerung der Lüftergeschwindigkeit und der Ventilauslösung. Das Modul arbeitet in der Regel mit den Steuerventilen der Lüfterspuleneinheit.

Merkmale und Vorteile:
  • Extra-große LCD-Anzeige und Bedienerschnittstelle
  • Temperaturanzeigenauswahl
  • Auswahl zwischen manueller oder automatischer Lüfterdrehzahl
  • Frostschutz
  • Bedientasten verriegeln/entriegeln
  • Einstellung des Temperaturbereichs
  • Standard-86 Einbaudose zur Wandmontage
  • Modbus-Kommunikation
  • Energiesparende Betriebsart
Image
SKU
Description
alt
WS9B4WB/U
WS9 Wand-Modul, 2/4-Rohre 240V AC, 9600BIT
Image
SKU
Description
alt
WS9B4WB/U
WS9 Wand-Modul, 2/4-Rohre 240V AC, 9600BIT