/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    BACtalk® VAViH-SD™ Controller

    Auslaufmodell

    Der Alerton BACtalk® VAViH-SD™-Controller mit integriertem Stellantrieb ist ein vielseitiger BACnet-kompatibler Controller, der eine druckunabhängige Regelung jeder einkanaligen VVS-Box ermöglicht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Alerton BACtalk® VAViH-SD™-Controller mit integriertem Stellantrieb ist ein vielseitiger BACnet-kompatibler Controller, der eine druckunabhängige Regelung jeder einkanaligen VVS-Box ermöglicht. Er verfügt über ein eingebautes Luftstrommessgerät, fünf Universaleingänge (AIs oder BIs) und sechs Binärausgänge (BOs). Als nativer BACnet-Regler integriert sich der VAViH-SD nahtlos in Ihr BACnet-System, der VAViH-SD-F enthält einen Filter zur Reduzierung der Staubverschmutzung.

    Der BACtalk VAViH-SD enthält ein integriertes Luftstrommessgerät, das einen druckunabhängigen Betrieb der VAV-Box ermöglicht. Jedes Luftstrommessgerät wird im Werk an mehreren Geschwindigkeitspunkten kalibriert. Mindest-, Höchst- und Nachheizluftmengen können entweder an einer Microset-Wandeinheit oder an einem Bedienerarbeitsplatz eingegeben werden. Ein Techniker kann die Luftstromparameter während des Abgleichs vor Ort anpassen, um leichte Abweichungen bei der Installation und dem Gehäusetyp auszugleichen.

    Der direkt gekoppelte, bürstenlose Stellantrieb ist ein hochzuverlässiges, wartungsfreies Modell mit EIN-AUS-/Schwebepunktsteuerung, das von Honeywell hergestellt wird. Die universelle V-Bolzen-Klemmvorrichtung wird direkt an der Klappenwelle befestigt.

    Alle Steuerungsalgorithmen sind werkseitig in einen nicht flüchtigen Flash-Speicher geladen und können vor Ort vollständig modifiziert werden. Der VAViH-SD kann Regelalgorithmen unabhängig von anderen Geräten ausführen. Alle Kalibrierungs-, Programmier- und vom Bediener eingegebenen Setup-Daten werden im Flash-Speicher gespeichert, um einen stabilen, zuverlässigen und unabhängigen Betrieb zu gewährleisten.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Wirtschaftlich, mit 5 Eingängen, 6 binären Ausgängen
    • Der separat austauschbare Stellantrieb ermöglicht schnellere und kostengünstigere Reparaturen
    • Anpassungsfähige, vorinstallierte, per DIP-Schalter wählbare DDC-Anwendungen für 5 Arten von VAV-Geräte-Regelungen
    • Flexibel links- oder rechtsmontierbarer Antrieb ermöglicht flexible Montagekonfigurationen
    • Innovative Geräteadressierung und Anwendungsauswahl können mit herkömmlichen Werkzeugen für eine einfache Installation oder einen Austausch durchgeführt werden
    • Schlankes, modernisiertes Design
    Zertifizierungen:
    • FCC Teil 15, Klasse A
    • EN55022, Klasse A
    • EN 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-8, 61000-4-6, 61000-4-11
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Alerton

    Andere

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton