Zonen- und Raumregler
LYNX BACnet-DDC-Station
LYNX BACnet® Controller dienen der HVAC (HLK)-Anlagensteuerung. Jeder LYNX-Controller ist per Software programmier- und konfigurierbar. LYNX-Controller sind für VAV (Variable Air Volume)- und einheitliche HVAC (HLK)-Steuerungsanwendungen konzipiert.
LYNX BACnet® Controller ist zur Regelung von HVAC-Geräten konzipiert. Sie bieten zahlreiche Optionen und erweiterte Systemfunktionen, die eine zeitgemäße Regelung von gewerblichen Gebäuden gestatten. Jeder LYNX-Controller ist über Software programmierbar und konfigurierbar. LYNX-Controller sind für den Einsatz in VAV- (Variable Air Volume) und in einheitlichen HVAC-Steuerungsanwendungen konzipiert. Jeder Controller enthält einen Host-Mikroprozessor zur Ausführung der HVAC-Hauptanwendung und einen zweiten Mikroprozessor für die BACnet MS/TP-Netzwerkkommunikation. Jeder Controller bietet flexible Universal-Eingänge für externe Sensoren, digitale Eingänge sowie eine Kombination aus analogen und digitalen Triac-Ausgängen.
Merkmale und Vorteile:- Erlaubt modernste Kontrolle kommerzieller Gebäude
- Controller besitzt flexible, universelle Eingänge für externe Sensoren und digitale Eingänge
- Ist in der Lage, Baudraten zwischen 9,6 und 115,2 kbits/sek
- LYNX-Controller können vor Ort an einer Platte oder einer DIN-Schiene montiert werden
- EN0Z-0959GE51 R0514