Zonen- und Raumregler
LYNX VAV-DDC-Station
LYNX-Controller sind Transceiver für freie Topologie (FTT) und LONMARK®-konforme Geräte zur Regelung von HVAC (HLK)-Geräten. Sie bieten zahlreiche Optionen u. erweiterte Systemfunktionen für Raumregelung
LYNX VAV Controller sind für den Einsatz in VAV- (Variable Air Volume) und in einheitlichen HVAC-Steuerungsanwendungen konzipiert. Jeder Controller kommuniziert über LonWorks-Netzwerkkommunikation. Es handelt sich um Free Topology Transceiver (FTT) und LONMARK®-konforme Geräte zur Regelung von HVAC-Geräten. LYNX-Controller bieten viele Optionen und fortschrittliche Systemfunktionen, die eine hochmoderne kommerzielle Gebäudesteuerung ermöglichen. Jeder LYNX-Controller ist mithilfe von Software programmierbar und konfigurierbar. Jeder Controller ist mit Sylk Bus ausgestattet, der eine Verbindung zu anderen Sylk-fähigen Geräten ermöglicht. Diese Controller bieten zahlreiche Optionen und erweiterte Systemfunktionen, die eine zeitgemäße individuelle Raumsteuerung ermöglichen. Jeder Controller ist mit der COACHAX Software programmierbar und konfigurierbar. Jeder LYNX Controller ist über die Software programmierbar und konfigurierbar. Jeder Controller enthält einen Host-Mikroprozessor zur Ausführung der HVAC-Hauptanwendung und einen zweiten Mikroprozessor für die LONWORKS®-Netzwerkkommunikation.
Merkmale und Vorteile:- Wird mit 2 Mikroprozessoren geliefert
- Separater Mikroprozessor zur LONWORKS® Kommunikation
- Kommt mit oder ohne Antrieb
- Leicht programmierbar und konfigurierbar
- Flexible, universelle Eingänge für externe Sensoren, digitale Eingänge
- Mischung aus analogen und digitalen Triac-Ausgängen