Zonen- und Raumregler
Programmierbare VAV-Regler Spyder® Classic LON
Programmierbare VAV-Regler Spyder® LON sind LonMark®-konforme FTT-Transceiver zur Steuerung von HLK-Anlagen. Jeder Controller ist mit der Niagara Framework® Software programmierbar und konfigurierbar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Programmierbare VAV-Regler Spyder® LON sind LonMark®-konforme FTT-Transceiver zur Steuerung von HLK-Anlagen. Diese Controller bieten zahlreiche Optionen und erweiterte Systemfunktionen, die eine zeitgemäße, gewerbliche Bauaufsicht gestatten. Jeder Controller ist mit der Niagara Framework® Software programmierbar und konfigurierbar. Für Spyder LON-Controller ist zum Programmieren und Herunterladen eine Lizenz für die programmierbare Spyder-Funktion im WEBpro Workbench-Tool und den Webs-AX™ JACE®-Controller erforderlich. Spyder LON-Modelle sind auch als einzeln lizenzierte Controller (ILC) erhältlich. Die ILC-Versionen sind bis auf die Lizenzierung in Design und Leistungsfähigkeit identisch. Dank der integrierten Einzellizenzierung können die Spyder ILCs mit allen Niagara Workbench- oder JACE-Controllern programmiert und heruntergeladen werden. Die Controller sind für Anwendungen mit variablem Luftvolumen (VAV) vorgesehen. Jeder Controller enthält einen Host-Mikroprozessor zur Ausführung der Hauptanwendung von HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen) und einen zweiten Mikroprozessor für die LonWorks®-Netzwerkkommunikation. Jeder Controller bietet flexible Universaleingänge für externe Sensoren, Digitaleingänge sowie eine Kombination aus analogen und digitalen Ausgängen.
Eigenschaften und Vorteile:- Verwendet das Echelon® LonWorks-Netzwerkprotokoll
- Free Topology Transceiver (FTT) Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsnetzwerk mit 78 Kilobit
- Kann eigenständig betrieben werden, kann aber auch die LonWorks-Bus-Netzwerkkommunikation nutzen.
- Sylk™-Bus zur Verwendung mit Sylk-fähigen Sensoren
- 120 Controller pro Q7751A,B-Router bei Konfiguration als Repeater
- Mit der Funktionsblock-Engine kann der Anwendungsentwickler den Controller für die Ausführung einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen) programmieren.
- Benachrichtigung über wichtige Ereignisse, Möglichkeit zur regelmäßigen Aktualisierung und Fehlererkennung (FD), wenn Netzwerk-Eingaben nicht innerhalb ihres konfigurierbaren Zeitrahmens erkannt werden
- Zu den integrierten Zonensteuerungsfunktionen gehören eine Remote-Wandmodulschnittstelle und ein Zeitplaner
- Einfacher Benutzerzugriff auf die Eingänge der Luftstrommessgeräte
- Alle Kabelverbindungen werden an abnehmbare Klemmenblöcke angeschlossen, um die Installation und den Austausch des Controllers zu vereinfachen
- UL/cUL (E87741)-zugelassen unter UL916 (Standard für offene Energiemanagement-Geräte) mit Plenum-Bewertung
- CSA (LR95329-3)-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen von FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse B (Strahlungsemissionen)
- Kanada: C108.8 (Strahlungsemissionen)
- EU: EN 61000-6-1; 2001 (EU-Immunität), EN 61000-6-3; 2001 (EU-Emissionen)