/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    VAV-SD Controller

    Auslaufmodell

    The Alerton® BACtalk® VAV-SD controller is a versatile BACnet-compliant field controller that provides pressure-independent control of any singleduct variable air volume (VAV) box.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    As a native BACnet controller, the VAV-SD integrates seamlessly with your BACnet system, communicating at up to 76.8 Kbps on a BACnet MS/TP LAN. The VAV-SD-F includes a filter to reduce dust contamination.

    Features & Benefits:
    • Capable - Four 10-bit inputs and five binary outputs
    Certifications:
    • BTL
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Alerton

    Andere

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton