/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    expansion modules

    Addressable Monitor Modules

    Auslaufmodell

    Monitor modules are used to supervise a circuit of dry-contact input devices, such as conventional heat detectors and pull stations, or monitor and power a circuit of two-wire smoke detectors

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Monitor modules are used to supervise a circuit of dry-contact input devices, such as conventional heat detectors and pull stations, or monitor and power a circuit of two-wire smoke detectors

    Certifications:
    • UL: S2424
    • ULC: S2424
    • FM Approved
    • CSFM: 7300-0075:0185
    • MEA: 72-01-E
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten