/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Erweiterungsmodule

    AudioNet-MX Master Digital Matrix

    Auslaufmodell

    Die digitale AudioNet-MX-Mastermatrix steuert eine einzelne physikalische Zone, die den Verstärker und die Lautsprecherleitung umfasst.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das AudioNet-MX Master Digital Matrix-Modul steuert eine einzelne Zone mit Verstärker und Lautsprecherleitung. Es verfügt über einen Steckverbinder für den Anschluss des Ein- und Ausgangs an den Zonenverstärker, einen Steckverbinder für den Audio-Line-Ausgang mit 100 V und einen Steckverbinder für die Ansteuerung von zwei Meldungen innerhalb des Moduls über frei konfigurierbare Digitaleingänge.

    Es stellt die Realisierungseinheit dar: Es wird zur Verteilung von Warngeberinformationen an einen dedizierten Verstärker und zur Steuerung einer Reihe von Lautsprechern verwendet, deren Integrität ständig überwacht wird.

    Zertifizierungen:
    • EN 54-16: 0068-CPR-018/2016 vom 27.4.2016