/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Erweiterungsmodule

    Delta OP BMZ, Einbaumontage

    Auslaufmodell

    Die Unterputzversion von Delta OP wird dort eingesetzt, wo der gewünschte Einbau in technische Tischsysteme oder eine Aufputzmontage nicht möglich ist.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Einbauversion von Delta OP wird dort eingesetzt, wo der Einbau in technische Tischsysteme gewünscht ist oder eine aP-Montage nicht angemessen ist. Bei versenkter Montage ragt das Gerät nicht mehr als etwa 5 mm über die umgebende Oberfläche hinaus. Delta OP erfüllt NS-EN-54.2 als BMZ in einem Feuerwehrnetz. Wenn das Netzwerk eine Alarmübertragungseinrichtung laut NS-EN 54 haben soll, muss die an die Alarmübertragungsanlage anzuschließende OP über einen Bausatz für die Alarmübertragungseinrichtung für Delta OP verfügen.

    Bei der Aktualisierung älterer ANX95-BMZs kann die Delta OP-BMZ vertieft eingesetzt werden. Die BMZ wird zur Umrüstung im Delta/ANX95-Bausatz installiert.

    Zertifizierungen:
    • NS-EN 54